The FANUC M-410/140F-29B-5X is a robot specifically designed for palletising and handling applications.

M-410𝑖B/140H

M-410𝑖B/140H je rychlý a všestranný pětiosý paletizační robot navržený pro přesnost a rychlost a pro bezproblémovou integraci do jakéhokoli rychlého výrobního prostředí. Díky vysoké opakovatelnosti ±0,2 mm zajišťuje M-410𝑖B/140H konzistentní a spolehlivý provoz, který je rozhodující pro udržení kvality a efektivity automatizovaných procesů. Jeho schopnost dosáhnout až 1 900 paletizačních cyklů za hodinu znamená pozoruhodné zvýšení propustnosti, což vašemu podniku umožní snadno zvládnout větší objemy.
Nosnost robota
140 kg
Dosah robota
2850 mm
osy
5
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Výkonná propustnost

Zvyšte propustnost při paletizaci a nakládání/vykládání díky kompaktní, dynamické konstrukci a rychlým časům cyklů.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Maximální rychlost pro těžké užitečné zatížení

Ideální volba pro manipulaci s velkými chapadly a velkými užitečnými zatíženími při maximální rychlosti díky vysokému točivému momentu a setrvačnosti zápěstí.
Pictogram for industries, logistics. SVG format.

Velký vertikální pracovní prostor

Maximalizujte efektivitu paletizace a zpracovávejte širší škálu výšek a konfigurací palet pro efektivnější využití skladového prostoru.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
140 kg
Dosah robota
2850 mm
osy
5
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

FBL success story featuring handling of kegs.

Řada M-410

Robotický specialista na paletizaci na koncové lince pro velké zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-410!

Inspirujte se

Inspirujte se úspěchem ostatních

Image related to the success story as Dovy Keukens
Dovy Keukens

Výrobce kuchyní jde kupředu s roboty FANUC

Společnost Dovy Keukens je skutečným příběhem úspěchu: od začátku podnikání v roce 1980 v plátěném přístřešku až po dnešní moderní výrobní závod o rozloze 55 000 m2 s přibližně 430 zaměstnanci. Tento progresivní výrobce kuchyní na míru patří k nejmodernějším v okolí a srdcem jeho výrobního závodu je několik šestiosých průmyslových robotů od společnosti FANUC.