M-800/60-20B
Sdílet
M-800/60-20B poskytuje výjimečnou přesnost dráhy, což z něj činí ideální řešení pro vysoce přesné aplikace, jako je laserové řezání, svařování a další procesy, u nichž je přesnost kritická. Je zkonstruován s ohledem na výkon a zvyšuje kvalitu vašich výsledků, aniž by snižoval rychlost výroby - přesnost a efektivita jdou ruku v ruce.
Nosnost robota
60 kg
Dosah robota
2040 mm
osy
6
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Odvětví
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Robotika a automatizace pro automobilový průmysl
Automobilová excelence: Všestranná automatizační řešení FANUC.
Elektrická vozidla
Nikdo nemá s automatizací výroby elektrických vozidel větší zkušenosti než společnost FANUC. Svěřte nám pomoc při automatizaci všech vašich výrobních procesů elektrických vozidel.