Skip to main content
The FANUC M-900/280-31B is a high rigidity robot designed for large part handling.

M-900𝑖B/280L

Robot M-900𝑖B/280L představuje tuhost a rozšířený dosah. Tento model má značnou nosnost 280 kg a působivý dosah 3103 mm. Tento model s dlouhým ramenem je vybaven 6 osami pro aplikace vyžadující zvýšenou tuhost. Jeho konstrukce ramene s paralelními články zajišťuje přesnou manipulaci s těžkými obrobky, celoplošnou paletizaci a robustní bodové svařování.
Nosnost robota
280 kg
Dosah robota
3103 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for Long Arm (Robot) in black. SVG format.

Velký pracovní prostor

Zvětšete svůj pracovní prostor pomocí tohoto ideálního řešení pro úkoly, které vyžadují kombinaci odolnosti, mimořádného dosahu a zvedání těžkých předmětů.
Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Robustní a přesné

Ideální volba pro přesnou manipulaci s těžkými obrobky, paletizaci po celých vrstvách a náročné bodové svařování díky robustní konstrukci a podpůrnému rameni s paralelním spojením.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Snadná integrace

Využijte integrované pneumatické a elektrické služby, které standardně zahrnují 8 vstupů a 8 výstupů. K dispozici je také jednoduchý a spolehlivý balíček kabelové konfekce.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Volitelná ochrana proti prachu a kapalinám (SDLP)

Upgradujte na náš pokročilý balíček ochrany proti prachu a kapalinám, který zajistí robustní výkon v náročných podmínkách a odolnost a spolehlivost.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Maximální flexibilita

Zvyšte svou flexibilitu díky možnostem montáže na strop, podlahu a úhel, což z něj činí ideální volbu pro stísněné prostory, kde je flexibilita nezbytná.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-30𝑖B Plus Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
280 kg
Dosah robota
3103 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP54/IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano
montáž na strop
Ano
úhel
Ano

Další informace ke stažení

Prostřednictvím našich dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich výrobcích, které vám pomohou při rozhodování a maximalizují využití vašich výrobků FANUC.

Objevte produktovou řadu

M-900iB/360E mounted on a rail to load-unload machines. Bruderer success story picture.

Řada M-900

Osvědčená odolnost a spolehlivost pro těžká užitečná zatížení. Prozkoumejte naši řadu M-900!

Inspirujte se