M-410/800F-32C
Sdílet
Model M-410/800F-32C je vysoce výkonný paletizační robot navržený pro nejnáročnější úkoly v průmyslu. Díky nosnosti až 800 kg si snadno poradí s těžkými a objemnými předměty, a to s vysokou rychlostí a přesností.
Jeho konstrukce se dutým zápěstím minimalizuje překážky způsobené kabeláží, čímž snižuje opotřebení, nároky na údržbu a zároveň zvyšuje provozní spolehlivost.
Robot je optimalizován pro maximální průchodnost, což z něj činí ideální řešení pro paletizaci, nakládku a vykládku tam, kde je klíčová efektivita a provozní dostupnost. Ať už jde o výrobu, logistiku nebo skladování, M-410/800F-32C poskytuje konzistentní výkon ve vysokých objemech, což z něj činí chytrou investici pro firmy zaměřené na produktivitu a dlouhodobé provozní přínosy.
Nosnost robota
800 kg
Dosah robota
3203 mm
osy
4
Inspirujte se
Zde vyberte další možnosti
Aplikace
Odvětví
Perfektní přizpůsobení pro vaši aplikaci
Paletizace
Automatizace procesu paletizace může zvýšit bezpečnost i efektivitu vašich operací. Díky široké škále možností, z nichž můžete vybírat, naleznete ideální řešení pro různé velikosti, užitečné zatížení, dobu cyklu a potřeby přesnosti, a zároveň zajistíte, že s vašimi produkty bude zacházeno s maximální péčí.
Manipulace s materiálem
Automatizujte manipulaci s materiálem pomocí průmyslových robotů a získejte pro své podnikání řadu výhod. Výrazně zvýšíte efektivitu a produktivitu tím, že snížíte čas a úsilí potřebné pro ruční manipulaci. Nechte roboty pracovat nepřetržitě bez únavy, abyste zajistili konzistentní výkon a minimalizovali chyby, což povede k vyšší propustnosti a rychlejšímu zpracování.
Řešení na míru pro váš obor
Robotika a automatizace pro letecký průmysl
Pokročilá robotika FANUC: optimalizace výrobních procesů v leteckém průmyslu.
Potravinářský a nápojový průmysl
Jídlo a nápoje jsou naším denním chlebem. Kontaktujte nás ještě dnes a využijte naše zkušenosti s roboty v potravinářském a nápojovém průmyslu.
Robotika a automatizace pro zdravotnický průmysl
Zvyšování efektivity zdravotnického průmyslu pomocí robotiky a automatizace!
Skladování, logistika, pošta a balíková přeprava
Široká nabídka skladových robotů společnosti FANUC vyhovuje potřebám každého, kdo chce automatizovat svůj sklad, distribuční centrum, centrum plnění a další.