Skip to main content
The FANUC M-810/190-20B is a heavy duty 6-axis industrial robot designed for manufacturers who require both high payload capacity and exceptional precision.

M-810/190-20B

Robot FANUC M-810/190-20B je určen pro náročné manipulační a obráběcí úkoly, u nichž hraje klíčovou roli jak nosnost, tak přesnost. Zajišťuje spolehlivý a konzistentní výkon při práci s těžkými součástmi nebo velkými nástroji v širokém pracovním prostoru. S užitečným zatížením 190 kg a dosahem 2040 mm nabízí tento robot vyváženou kombinaci síly a flexibility, což podporuje stabilní průběh procesů v aplikacích s vysokým zatížením. Jeho robustní design zajišťuje přesnost i při působení náročných vnějších sil jako výzvy. Díky opakovatelnosti 0,02 mm podporuje model M-810/190-20B přesné a opakovatelné pohyby, díky čemuž je vhodný pro aplikace vyžadující řízené dráhy nástrojů a spolehlivost kvality procesu.
Nosnost robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
osy
6
Stáhnout katalogový list

Seznamte se s řadou M-810

Výhody pro vaši firmu

Pictogram for High Rigidity (Robot) in black. SVG format.

Vysoký výkon při obrábění s velkou silou

Zachovejte přesnost dráhy nástroje i při náročných procesech odstraňování materiálu, jako je frézování oceli, vrtání a řezání závitů.
Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Spolehlivá přesnost i při vysokém zatížení

S velkými nástroji a těžkými obráběcími hlavami můžete pracovat s jistotou a zároveň zachovat přesné polohování a opakovatelnost výkonu.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Určeno pro náročné podmínky obrábění

Spolehlivá spolehlivost ve vlhkém a náročném prostředí obrábění díky stupni ochrany IP67 proti řezným kapalinám, kovovým třískám a obráběcímu odpadu.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Flexibilní obrábění z více úhlů

Díky flexibilitě 6osého robota můžete dosáhnout i do obtížně přístupných míst z různých úhlů a obrábět velké obrobky.
Pictogram for High Accurancy (Miscellaneous) in black. SVG format.

Absolutní přesnost polohy

Využijte výhody absolutní přesnosti polohy díky funkci FANUC 𝑖RCalibration Signature, která je součástí standardní výbavy.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Služba na prvním místě

Abychom vám pomohli co nejlépe využívat vaše výrobky, poskytujeme řešení prediktivní, preventivní a reaktivní údržby a nabízíme tisíce dílů na poptávku po celou dobu životního cyklu vašeho výrobku.

Technické specifikace

Řídicí jednotka
Řídicí jednotka
R-50𝑖A Controller
Obecné vlastnosti
Nosnost robota
190 kg
Dosah robota
2040 mm
osy
6
Ochrana
standardní/volitelné provedení těla
IP56
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Montážní poloha
Podlaha
Ano

Stáhnout – další informace

Prostřednictvím dokumentů ke stažení získáte přístup k základním technickým specifikacím a cenným informacím o našich produktech, které vám usnadní rozhodování a pomohou vám maximalizovat využití vašich produktů FANUC.

Seznamte se s produktovou řadou

Robot milling with M-810/270-27B. Image from EMO 2025. Hanover.

Řada M-810

Obrábějte díly pro těžký provoz s vysokou přesností. Seznamte se s naší řadou M-810 ještě dnes.

Nechte se inspirovat