Skip to main content
ROBODRILL Alpha-DiB Plus series photos

Kompaktowe maszyny CNC ROBODRILL

Odkryj ultraszybką, niezawodną i wszechstronną serię maszyn CNC FANUC do frezowania, wiercenia i gwintowania.

Wersja standardowa: Szybkość, niezawodność i wszechstronność

Standardowa wersja ROBODRILL 𝛼-D𝑖B Plus jest znana ze swojej szybkości i jakości. Idealnie nadaje się do standardowych zastosowań, takich jak szybkie wiercenie, wytaczanie i gwintowanie w przemyśle narzędziowym i medycznym.

Kluczowe cechy standardowych modeli ROBODRILL:

  • Sztywna konstrukcja i wytrzymały, odlewany stół krzyżowy zapewniające stabilność i trwałość
  • Łatwa konserwacja dzięki prostemu dostępowi do elementów mechanicznych i elektrycznych
  • Proste opcje konfiguracji zapewniające szybkie i nieskomplikowane uruchomienie I obsługę
  • Nowy 𝑖HMI zapewniający maksymalną przyjazność obsługi i pełne planowanie konserwacji
  • Dedykowany ekran konserwacji z łatwymi do wykonania instrukcjami umożliwiającymi szybkie przywrócenie sprawności
  • Zintegrowany system wczesnego ostrzegania zapewniający wyższą jakość
  • Ciśnienie chłodziwa przez wrzeciono 7 MPa (70 bar) umożliwiające nieprzerwane wiercenie głębokich i małośrednicowych otworów
  • Dostępny pełny zakres komponentów zapewniający wysoką elastyczność zadań, w tym stoły obrotowe i uchylne

 

 

 

 

Wersja zaawansowana: Najnowocześniejsza obróbka z dużą prędkością

Zaawansowane modele ROBODRILL 𝛼-D𝑖B ADV Plus wyznaczają standardy wydajności w swojej klasie i zawierają wszystkie wspaniałe funkcje standardowych modeli - a nawet więcej. Te najnowocześniejsze maszyny do frezowania pionowego zostały zaprojektowane z myślą o długich, w pełni zautomatyzowanych seriach produkcyjnych i oferują najwyższą wydajność w zakresie precyzji i powtarzalności.

 

Dodatkowe cechy modeli ROBODRILL Advanced:

  • Wymiana narzędzia w 0,7 sekundy dla ultraszybkich czasów cyklu, zwiększając wydajność
  • Możliwość obsługi narzędzi o masie 4 kg, co pozwala na stosowanie narzędzi wieloetapowych i zwiększa wszechstronność
  • Skok osi Z wynoszący 400 mm dla większych detali, rozszerzający możliwości obróbki i umożliwiający obróbkę 5-osiową
  • Większy udźwig stołu (400 kg) w modelach M i L

 

 

 

Czerp inspirację z sukcesów innych

Arcus-Haberle case study picture
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL α-D21MiB5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200iD robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
ARCUS ELEKTROTECHNIK ALOIS SCHIFFMANN GMBH

Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL

ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL cieszy się szybszymi prędkościami cięcia i wyższą wydajnością dzięki maszynom FANUC

Dzięki nowym maszynom FANUC, EUROEDIL zwiększył tempo cięcia i wydajność, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów dotyczącym wolumenów produkcji. Co więcej, dokładność i precyzja narzędzi do wykrawania firmy uległy zauważalnej poprawie.

The company VEDOS, a Dutch producer of tiny machine semiconductors, medical equipment and high-quality mechanical engineered components, explains why they are benefitting from the usage of FANUC’s ROBODRILLs.
Vedos

Vedos osiąga precyzję dzięki FANUC ROBODRILL

Jeśli chodzi o znalezienie właściwej równowagi między wysoką precyzją, wydajnością i kosztami, producent elementów precyzyjnych Vedos polega na centrach frezarskich ROBODRILL firmy FANUC.

Images WU GmbH Case study featuring and LR-10iA/10 and ROBODRILL.
WU Mechanische Werkstätte GmbH

Sukces stanowiska z robotem FANUC otwiera nowe źródło przychodów

Co większość firm zajmujących się obróbką kontraktową bierze pod uwagę, gdy chcą osiągnąć wyższy poziom efektywności, wydajności i niezawodności? Oczywiście odpowiedź brzmi: automatyzacja. Z tego właśnie powodu niemiecka firma WU Mechanische Werkstätte GmbH stworzyła gniazdo zrobotyzowane — wyposażone w robota przemysłowego FANUC — do załadunku i rozładunku jednej ze swoich obrabiarek. Dwa lata później jednemu z odwiedzających zakład tak bardzo spodobała się ta koncepcja, że poprosił firmę WU o zbudowanie dla niego takiego samego stanowiska robota. To zapoczątkowało nowe źródło przychodów oparte na projektowaniu i budowie cel zrobotyzowanych wyposażonych w wysokowydajne roboty przemysłowe FANUC.

Images Swissmint case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
Images Radmot case study
Automated milling cell with FANUC ROBODRILLs and M-20iD/25 robots
RADMOT

Roboty FANUC umożliwiają całodobową obróbkę CNC w firmie RADMOT

Zautomatyzowane gniazda obróbcze CNC, składające się z różnych obrabiarek i robotów, wymagają przemyślanego projektu i integracji. Dlaczego więc nie uprościć tego procesu, zwracając się do najbardziej renomowanego na świecie producenta zarówno obrabiarek CNC, jak i robotów – firmy FANUC? Dokładnie taką strategię obrała firma RADMOT, duży polski dostawca usług obróbki skrawaniem, gdy postanowiła wdrożyć nową komórkę frezowania CNC, złożoną z trzech centrów obróbczych i dwóch robotów, która mogłaby pracować bezobsługowo 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu – i to bez kolizji między robotami.