Skip to main content
With incredibly long mean times between failures, low maintenance, longevity and excellent uptimes, these future-proof spark erosion machines are designed to save time and drive down unit costs while ensuring superlative accuracy and cutting efficiency.

ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C

Wszechstronność wielkoformatowego stołu w najlepszym wydaniu. Ta wyjątkowa maszyna na nowo definiuje możliwości precyzyjnej obróbki dzięki swojej przestronnej powierzchni roboczej. Niezależnie od tego, czy pracujesz z dużymi komponentami, drobnymi detalami, czy czymś pomiędzy – 𝛼-C800𝑖C zapewnia niezrównaną wydajność. Doświadcz swobody w realizacji zróżnicowanych projektów z łatwością, co czyni ją idealnym wyborem dla branż potrzebujących wielkoformatowej obróbki. Odkryj nieograniczone możliwości dzięki ROBOCUT 𝛼-C800𝑖C.
Maximum workpiece dimensions
1250x975x300 mm
Maximum workpiece weight
3000 kg
XY axis table travel
800x600 mm
Pobierz arkusz danych

Korzyści dla Twojej firmy

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Precyzja i dokładność

Nasza najnowocześniejsza technologia gwarantuje wyjątkowe rezultaty każdego procesu obróbki. Osiągnij najwyższy poziom precyzji, uzyskując produkty o wysokiej jakości i minimalizując straty materiału.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Zwiększona produktywność

ROBOCUT stawia na efektywność, ograniczając przestoje, optymalizując prędkość obróbki i usprawniając przepływ pracy. Dzięki nam możesz liczyć na większą wydajność, krótsze terminy realizacji oraz znaczące oszczędności kosztów.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Niezawodność i trwałość

Nasze maszyny zostały zaprojektowane tak, aby sprostać intensywnej eksploatacji w trudnych warunkach przemysłowych. FANUC ROBOCUT zapewnia długotrwałą wydajność i spokój ducha.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Łatwość użytkowania

FANUC ROBOCUT zawiera wygodną funkcję mostkowania CORE STITCH, umożliwiającą wydłużoną, bezobsługową obróbkę. Ponadto oferuje wbudowane instrukcje obsługi dla szybkiego i łatwego dostępu, co zwiększa wygodę użytkowania.
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Wsparcie i obsługa klienta

Nasza kompleksowa oferta wsparcia i serwisu dla klientów obejmuje programy konserwacji prewencyjnej, szerokie szkolenia, całodobową pomoc techniczną oraz łatwo dostępne części zamienne.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Stworzony z myślą o oszczędzaniu energii

Maszyny ROBOCUT stawiają na efektywność energetyczną dzięki połączeniu inteligentnego zarządzania energią FANUC i wydajnych, energooszczędnych komponentów.

Specyfikacja techniczna

Standard
Maximum workpiece dimensions
1250x975x300 mm
Maximum workpiece weight
3000 kg
XY axis table travel
800x600 mm
Z axis travel
310 mm
UV axis travel
±100x±100 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
± 30°/ 150 mm
Optional
Extended Z-axis travel
510 mm
45° die guide
Maximum taper angle
± 45°/ 70 mm
Thin wire
Wire diameter
mm

Pobierz w celu uzyskania dodatkowych informacji

Zyskaj dostęp do niezbędnych specyfikacji technicznych i cennych informacji o naszych produktach za pośrednictwem naszych dokumentów do pobrania, co pomoże Ci w procesie decyzyjnym i zmaksymalizuje wykorzystanie Twoich produktów FANUC.

Odkryj serię produktów

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

Seria ROBOCUT

Wyjątkowa wydajność cięcia i niezawodność. Poznaj naszą serię ROBOCUT już teraz!

Zainspiruj się

Czerp inspirację z sukcesów innych

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Maszyny FANUC ROBOCUT kluczem do sukcesu wiodącego producenta form wtryskowych

Haidlmair, czołowy specjalista w dziedzinie form wtryskowych, zainwestował w kolejne dwie wycinarki drutowe FANUC ROBOCUT, kontynuując trwające od dekad partnerstwo i tradycję precyzji.