ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C
Udział
Przedstawiamy ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C. Ta wszechstronna maszyna jest idealnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu zadań obróbczych. Niezależnie od tego, czy chodzi o mikroobróbkę, skomplikowane komponenty, czy większe projekty, 𝛼-C600𝑖C radzi sobie z nimi wszystkimi. Dzięki niezrównanej precyzji i elastyczności stanowi doskonały wybór dla branż takich jak lotnictwo i motoryzacja, gdzie kluczowa jest wszechstronność. Odkryj niezawodne, uniwersalne rozwiązanie dla swoich potrzeb obróbczych dzięki ROBOCUT 𝛼-C600𝑖C.
Maximum workpiece dimensions
1050x820x300 mm
Maximum workpiece weight
1000 kg
XY axis table travel
600x400 mm
Zainspiruj się
Wybierz więcej opcji tutaj
Studia przypadków
Aplikacje
Branże
Czerp inspirację z sukcesów innych
Haidlmair
Maszyny FANUC ROBOCUT kluczem do sukcesu wiodącego producenta form wtryskowych
Haidlmair, czołowy specjalista w dziedzinie form wtryskowych, zainwestował w kolejne dwie wycinarki drutowe FANUC ROBOCUT, kontynuując trwające od dekad partnerstwo i tradycję precyzji.
Idealne dopasowanie do Twojej aplikacji
Elektrodrążenie wgłębne EDM
Wycinanie drutowe EDM (Electrical Discharge Machining) to precyzyjny proces produkcyjny wykorzystujący cienki, elektrycznie naładowany drut do cięcia skomplikowanych kształtów i konturów w twardych metalach oraz materiałach przewodzących prąd. Drut generuje serię szybkich wyładowań elektrycznych, które z dużą dokładnością erodują materiał, nie wywierając przy tym siły mechanicznej. Ta metoda bezkontaktowa pozwala na wytwarzanie bardzo szczegółowych, złożonych części o doskonałym wykończeniu powierzchni, co czyni ją niezbędną w branżach wymagających precyzyjnej obróbki, takich jak lotnictwo, medycyna czy produkcja form.
Rozwiązania dostosowane do potrzeb Twojej branży
Przemysł elektroniczny
Dostarczamy zautomatyzowane rozwiązania dla produkcji elektroniki i pomieszczeń czystych.
Zaawansowana obróbka dla branży lotniczej
Zoptymalizuj procesy produkcyjne w przemyśle lotniczym dzięki najnowocześniejszym rozwiązaniom FANUC do zaawansowanej obróbki!
Zaawansowana obróbka dla branży motoryzacyjnej
Precyzja i wydajność w produkcji samochodów!
Zaawansowana obróbka dla przemysłu medycznego
Doskonałość produkcji medycznej dzięki technologii FANUC!