Avtomatizacija proizvodnih obratov za hrano ali pijače je enostavnejša, kot si morda mislite. Avtomatizacija posebej za predelavo hrane zagotavlja stalno boljšo kakovost, izboljša čas pobiranja in rokovanja ter poveča proizvodnjo s pospeševanjem postopkov embalaže. Končni rezultati so nižji stroški in večja konkurenčnost. Poleg tega vam inteligentna specializirana avtomatizacija omogoča, da se prožno odzovete na današnjo konkurenčno dinamiko trga in nenehno spreminjajoče se povpraševanje živilskopredelovalne industrije.
Ne glede na to, kakšen je vaš tovarniški proces, smo osredotočeni na to, da vam pomagamo najti najboljšo rešitev za izboljšanje produktivnosti. Z deljenjem našega znanja o proizvodnih procesih in rešitvah za avtomatizacijo vam bomo pokazali, kaj je mogoče in kje se lahko izboljšate.
Varnost hrane je ključnega pomena pri primarnem ravnanju s hrano. Zato je FANUC oblikoval robote za živila, ki so opremljeni z mastjo za živila ter posebnimi zaključki in funkcijami, ki so kot nalašč za te aplikacije. Roboti FANUC za živila so oblikovani tako, da pomagajo zmanjšati tveganje za kakršno koli vprašanje varnosti živil in so odporni na pogosto in strogo pranje, hkrati pa povečujejo hitrost in vsestranskost pri primarni obdelavi živil. Ti roboti imajo doseg od 550 mm do 1853 mm in vključujejo modele z oznako IP67 in IP69K. Spodaj si oglejte naše modele robotov, primerne za živila.
Avtomatizacija sekundarne predelave in embalaže hrane in pijač pomaga optimizirati proizvodnjo s povečanjem prepustnosti in premagovanjem delovnih izzivov. Ne glede na to, ali gre za paletiranje ali pobiranje in pakiranje - FANUC ima rešitve za avtomatizacijo številnih ročnih opravil, ki omogočajo, da vaša proizvodnja hrane ostane vitka in konkurenčna. Odkrijte nekaj za naročilo pripravljenih različic iz širokega nabora družin robotov.
FANUC-ove rešitve za avtomatizacijo omogočajo živilski industriji neprimerljivo večjo učinkovitost in natančnost. Naše aplikacije vključujejo depaletizacijo, polnjenje linij, proizvodnjo embalaže, pobiranje, rokovanje, predelavo, pakiranje in paletiranje izboljšujejo varnost v procesih proizvodnje hrane.
Depalletising
Polnjenje linije
Proizvodnja embalaže
Zbiranje
Ravnanje s spletno stranjo
Obdelava
Pakiranje
paletiranje
S avtomatiziranjem prednje linije FANUC optimizirate svojo vrednostno verigo že od samega začetka proizvodnega procesa. Ne glede na to, ali gre za depaletizacijo, nakladanje, polnjenje linije ali celo toplotno oblikovanje embalaže s strojem za brizganje, lahko enostavno avtomatizirate katero koli število opravil, kar vam bo pomagalo izboljšati postopke proizvodnje živil in znižati stroške.
Industrijski roboti zagotavljajo izjemno učinkovit način ravnanja z blagom v različnih fazah proizvodnega procesa.
Ne glede na to, kaj obdelujete, je zaradi vsestranskosti rešitev za avtomatizacijo prenos surovin na proizvodno linijo enostavnejši, kot si morda mislite.
FANUC ROBOSHOT je vsestranski stroj za brizganje CNC, ki ga lahko uporabite za izdelavo embalaže na kraju samem.
Proizvajalci hrane in pijač morajo slediti trenutnim trendom. Avtomatizacija opravil pobiranja, postavljanja, rokovanja, predelave ali razvrščanja vam ne omogoča le optimizacije proizvodnih procesov, temveč tudi prožno odzivanje na novosti in s tem ohranjanje prednosti pred konkurenco. To lahko še izboljšate z uporabo pametne tehnologije za vizualno prepoznavanje in senzorskih sistemov.
Roboti in coboti FANUC so izdelani z največjo možno ponovljivostjo za natančnejše, učinkovitejše in trajnostne rešitve za avtomatizirano pobiranje.
S namenskimi roboti za živila in čiste prostore, opremljenimi z mazivom za živila in posebnimi premazi, varno ravnajte s sekundarnimi ali primarnimi živili.
Zagotovite si večjo prilagodljivost pri avtomatizaciji aplikacij za predelavo hrane z roboti in koboti FANUC.
Avtomatizacija konca proizvodne linije poveča vašo prilagodljivost in vam omogoča, da se hitro odzovete na trende in izzive pri zagotavljanju pametnega in varnega pakiranja, skladiščenja in logistike dobre kakovosti. Zavijanje, označevanje, pakiranje in paletiranje vključujejo naporno in ponavljajoče se ročno delo - nekaj, kar lahko enostavno opravijo avtomatizirani sistemi za optimalne in stroškovno učinkovite rezultate.
Zboljšajte učinkovitost, natančnost in higieno ter s FANUC-om zagotovite hitrejše, doslednejše postopke embalaže brez kontaminacije.
FANUC ponuja najpopolnejšo paleto robotov za paletiranje in cobotov v panogi, ki so oblikovani in izdelani tako, da zagotavljajo visoko zmogljivost in najhitrejše čase ciklov na svetu.
Varno, čisto, učinkovito: Odkrijte vse robote FANUC za živilsko industrijo
Določitev in nakup industrijskega robota sta pogosto prvi korak podjetja na poti v avtomatizirano prihodnost, ki temelji na večji produktivnosti in ponovljivosti. Vendar pa je sodelovanje s prodajalcem robotov, ki je sposoben ponuditi najvišjo raven podpore strankam, najpomembnejše za doseganje popolnega uspeha projekta, od zagona in usposabljanja do servisiranja in vzdrževanja stroja.
Prevzemanje bremen pri dvigovanju težkih tovorov je klasična aplikacija za industrijske robote. Vendar pa uporaba robotov pri nalogah dvigovanja ne pomeni le fizične razbremenitve delavcev, temveč lahko poveča tudi prepustnost, tudi če je prostor omejen. Primer je proizvajalec moke Lindmühle, kjer je programska oprema za simulacijo FANUC izpostavila optimalnega robota za razpoložljiv delovni prostor.
S sistemom FANUC baziranem na kobotih, lahko pekarne v trgovinah povečajo svojo produktivnost na varen in zanesljiv način. Avtomatizirani sistem zagotavlja učinkovit način za povečanje produktivnosti in zmanjšanje stroškov pri ponavljajočih se aplikacijah ravnanja z izdelki.
V hitro delujočem obratu za distribucijo sveže hrane je učinkovitost z avtomatiziranimi postopki pakiranja ključnega pomena za sledenje povpraševanju. Kot stranski produkt tega pristopa imajo uporabniki robotov tudi manjšo fizično obremenitev za zaposlene, nežnejše rokovanje z občutljivimi pridelki, kot sta sadje in zelenjava, ter bolj enoten in ponovljiv postopek. Med zadnjimi tovarnami, ki imajo koristi od vseh teh dodanih vrednosti, je obrat Bätterkinden v Švici, ki je last velikega distributerja hrane Inoverde, v katerem so pri polnjenju, pakiranju in paletiranju korenja uporabili tri industrijske robote FANUC.
Bottlenecks in production are often caused by time-consuming manual precision activities. In such cases, an innovative but simple automation step can multiply the production volume.
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.