FANUC ponuja široko paleto vsestranskih rešitev za avtomatizacijo, ki vam pomagajo povečati učinkovitost poslovanja s plastičnimi masami. Ne glede na postopek - naj gre za brizganje, strojno obdelavo, vzdrževanje strojev, rokovanje z deli ali paletiranje - vam lahko FANUC ponudi vse od samostojnega stroja, kot je stroj za brizganje ROBOSHOT ali center za strojno obdelavo plastike, do posebne proizvodne celice z roboti in naprednim krmiljenjem Power Motion. Ne glede na to, kaj izberete, ne glede na to, kako velika ali majhna je vaša rešitev, je osrednji element vsake namestitve FANUC najzanesljivejši CNC na svetu. Zagotavlja skupno platformo za vse, kar izdeluje FANUC, v kombinaciji z naprednimi rešitvami FANUC za stroje in robotiko pa je ključ do povečanja produktivnosti, izboljšanja učinkovitosti in skrajšanja časa cikla.
Odstranjevanje materiala
Slikarstvo in premazi
Avtomatizacija na koncu linije
Brizganje
Rezanje žice EDM
Pobiranje in nameščanje
Montaža
Avtomatizacija opravil pobiranja, postavljanja in razvrščanja optimizira proizvodne procese in povečuje prilagodljivost, kar pomaga proizvajalcem plastike ohraniti konkurenčnost. Pametni sistemi za vizualno prepoznavanje in senzorji FANUC za sledenje linijam in naloge pobiranja bistveno izboljšajo rokovanje v proizvodnji plastike.
FANUC-ova široka ponudba robotov in kobotov zagotavlja natančno in zanesljivo avtomatizacijo, ki povečuje hitrost montaže, natančnost in splošno učinkovitost proizvodnje.
Roboti FANUC, opremljeni z naprednimi senzorji sile, so odlični pri odstranjevanju plastičnih materialov. Senzorji sile zagotavljajo natančno odrezovanje in poliranje, kar zagotavlja visokokakovostne končne obdelave in dosledne rezultate, zmanjšuje ročno posredovanje in zmanjšuje količino odpadkov.
Roboti FANUC za barvanje so primerni za najrazličnejše aplikacije barvanja, nanašanja prašnih/tekočih premazov in plastike, ojačane s steklenimi vlakni (FRP Chop/Gel). Na voljo imamo najširšo paleto robotov za barvanje v panogi, s katerimi lahko izboljšate delovanje in poskrbite za varnost delavcev, saj avtomatizirate naloge, pri katerih bi bili lahko izpostavljeni škodljivim kemikalijam.
Avtomatizacija končnih postopkov, kot so etiketiranje, pakiranje in paletiranje, s hitrimi in prilagodljivimi roboti FANUC izboljša splošno učinkovitost in doslednost v končnih fazah proizvodnje plastike.
FANUC uporablja isto najsodobnejšo tehnologijo CNC v strojih ROBOSHOT in tako zagotavlja neprekosljivo rešitev za električno brizganje. Rezultati so velika vsestranskost, izjemna natančnost gibanja in izjemno kratki časi ciklov za izdelavo večjih količin stalno visokokakovostnih delov.
S obsežno paleto možnosti, ki zagotavljajo brezhibne površine in neverjetno natančnost delov, je ROBOCUT odličen vsestranski pripomoček za industrijo plastike. Žična erozija EDM FANUC izkazuje izjemno visoko natančnost na orodjih, kot so kalupi. Neverjetna stopnja ponovljivosti stroja dodatno zagotavlja, da se dosledno dosegajo enako visoki standardi.
V industriji embalaže mora biti proizvodnja hitra, zanesljiva in čista. Zato ni čudno, da je družba Poloplast izbrala stroje za brizganje ROBOSHOT družbe FANUC. Poleg takojšnjega izboljšanja učinkovitosti in prihranka energije napredne funkcije programske opreme na strojih podjetju omogočajo nadaljnje spremljanje in povečanje produktivnosti, hkrati pa širijo ponudbo biorazgradljivih izdelkov.
Deli iz plastike v velikih količinah; tanke stene; nič napak; kratki dobavni roki v avtomobilski industriji; povpraševanje po visoki učinkovitosti energije. Vse več proizvajalcev se s temi skupnimi izzivi spopada z naložbami v visoko zmogljive, popolnoma električne stroje za brizganje plastike ROBOSHOT podjetja FANUC. Med njimi je tudi podjetje SIMON Plastics.
Na trgu so na voljo številni stroji za brizganje, vendar večina sodobnih proizvajalcev išče ključne lastnosti, ki temeljijo na prilagodljivosti, energetski učinkovitosti in delovanju. Zato je zelo zmogljiv robot FANUC ROBOSHOT z možnostjo hitre menjave orodja in povsem električno tehnologijo z nizko porabo energije dokazano prava izbira za vse proizvajalce plastičnih izdelkov, ki želijo postati bolj konkurenčni in pridobiti tržni delež. Med tistimi, ki lahko pričajo o tem, je tudi podjetje Viskiplast s sedežem na Madžarskem.
Because manufacturers everywhere face shortages of skilled labor, and as a company dedicated to excellence, Kunstoff-Packungen continuously seeks ways to improve its level of automation.
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.