Simon

Stroji FANUC ROBOSHOT so za podjetje SIMON preprosti

Deli iz plastike v velikih količinah; tanke stene; nič napak; kratki dobavni roki v avtomobilski industriji; povpraševanje po visoki učinkovitosti energije. Vse več proizvajalcev se s temi skupnimi izzivi spopada z naložbami v visoko zmogljive, popolnoma električne stroje za brizganje plastike ROBOSHOT podjetja FANUC. Med njimi je tudi podjetje SIMON Plastics.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video about ROBOSHOT with the Hungarian company Simon. English version Duration 2:34

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

SIMON, madžarski dobavitelj velikoserijskih plastičnih delov, večinoma za avtomobilsko industrijo, želi svoje komponente izdelovati učinkovito, trajnostno, pravočasno in brez napak. Podjetje je vedelo, da lahko te zahtevne cilje doseže le s sodelovanjem z vodilnim dobaviteljem strojev za brizganje.

Rešitev

FANUC, ki je prvi stroj za brizganje ROBOSHOT podjetju dobavil v samo dveh tednih, je pridobil ključno prednost pred konkurenčnimi ponudniki. Danes ima podjetje SIMON Plastics na lokaciji 11 modelov ROBOSHOT, ki zajemajo modele 𝛼-S100𝑖A in 𝛼-S150𝑖A.

Rezultat

SIMON s svojimi popolnoma električnimi stroji za brizganje ROBOSHOT izdeluje široko paleto plastičnih delov, ki imajo pogosto tanke stene. Hitra proizvodnja prihaja po zaslugi servomotorjev FANUC, ki zelo hitro dosegajo idealno hitrost brizganja.

Simon

Success Story with the Hungarian company Simon. Showcasing the Roboshot.

Podjetje SIMON Plastics, ki je bilo ustanovljeno leta 1985 kot zasebno podjetje z enim zaposlenim, se je razvilo v podjetje s 400 zaposlenimi, ki deluje v treh proizvodnih obratih na Madžarskem. Podjetje proizvaja širok nabor plastičnih sestavnih delov za avtomobilsko industrijo, pri čemer povprečen avtomobil na svetu običajno vsebuje tri ali štiri njegove dele. Družinsko podjetje si prizadeva za učinkovito, trajnostni razvoj, pravočasno in brez napak proizvodnjo sestavnih delov. Podjetje, ki je namenjeno tudi medicinski industriji, mesečno proizvede več kot 20 milijonov srednje- in velikoserijskih delov.

VEČ O Simonu

Vodilna energetska učinkovitost na trgu spodbuja ROBOSHOT izbiro

Povpraševanje po zahtevah avtomobilske in medicinske industrije zahteva izjemno znanje in nenehni razvoj. Priključki z do 100 nožicami in debelino stene 0,4 mm zahtevajo najsodobnejše stroje, naprave, instrumente in tehnologije. Zato se podjetje SIMON Plastics odloča za naložbe v popolnoma električne stroje za brizganje FANUC ROBOSHOT.

"S podjetjem FANUC sodelujemo že nekaj časa," pravi Péter Simon, direktor podjetja druge generacije.

S svojimi popolnoma električnimi osmi stroji za brizganje ROBOSHOT porabijo 10-15 % manj energije kot primerljivi električni stroji in do 70 % manj kot primerljivi hidravlični stroji, predvsem zaradi inteligentnega vračanja energije in vrhunske servo tehnologije FANUC. Poleg tega stroji ROBOSHOT združujejo najnovejšo tehnologijo CNC z visoko togostjo, zaradi česar so idealni za zelo natančno brizganje delov, kot so priključki.

FANUC Success Story ROBOSHOT - Testimonial Simon
Mnenja uporabnikov

Péter Simon

Direktor

Prvi stroj za brizganje FANUC ROBOSHOT je bil v podjetju SIMON Plastics tako uspešen, da jih ima podjetje zdaj 11, in sicer modele 𝛼-S100𝑖A in 𝛼-S150𝑖A s premerom vijaka 18-32 mm. Menedžer za tehnologijo Erik Galaczi pravi: "Naše stroje FANUC pogosto uporabljamo za izdelavo tankostenskih izdelkov, pri katerih imajo električni pogoni ROBOSHOT izrazito prednost. Druga glavna značilnost popolnoma električnih strojev je, da se lahko servomotorji zaženejo z največjim navorom in zelo hitro dosežejo idealno hitrost brizganja."

FANUC Sucess Story Roboshot - Simon

Podjetje trenutno za svoje stroje ROBOSHOT uporablja triosne linearne robote drugih proizvajalcev (z eno pnevmatsko rotacijsko osjo). Vendar sta prilagodljivost in združljivost tehnologije ROBOSHOT takšni, da podjetje SIMON Plastics opisuje komunikacijo med strojem in robotom kot "izjemno dobro".

Poslednjo besedo ima Péter Simon: "Tudi v prihodnosti bomo računali na prilagodljiv odnos družbe FANUC in prepričan sem, da bomo dolgoročno še naprej sodelovali pri novih projektih."

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.