Pregled izdelka
CNC in pogoni
FANUC CNC je odgovor na zahtevne postopke strojne obdelave z več osmi in več potmi. Od zelo majhnih do zelo velikih obdelovancev, od zelo mehkih do zelo trdih materialov FANUC CNC zagotavlja idealno ravnovesje med največjo natančnostjo, brezhibno kakovostjo površine in najkrajšim možnim časom cikla.
Industrijski roboti
Z več kot 50-letnim strokovnim znanjem na področju robotike proizvajalcem po vsem svetu zagotavljamo pametno avtomatizacijo tovarn z vsestranskimi industrijskimi robotskimi rokami, ki prenesejo do 2,3 tone tovora in dosežejo do 4,7 metra.
Sodelujoči roboti
Zakaj bi se zadovoljili z manj, če lahko dobite več? Naši kolaborativni roboti ponujajo več možnosti, več koristnega tovora, večji doseg in večjo hitrost kot katera koli druga serija robotov cobot na trgu.
ROBODRILL Kompaktni obdelovalni centri CNC
Vertikalni obdelovalni centri FANUC ROBODRILL zagotavljajo izjemno kakovost in natančnost z najkrajšimi časi ciklov, saj ponujajo visoke hitrosti, učinkovitost in napredne modele z 0,7-sekundnim časom menjave orodja.
Električni stroji za brizganje ROBOSHOT
Stroji za popolno električno brizganje FANUC ROBOSHOT uporabljajo najsodobnejšo precizno tehnologijo CNC za struženje in rezkanje ter jo uporabljajo za električno brizganje.
ROBOCUT Stroji za žično rezanje EDM
Stroji FANUC ROBOCUT za žično rezanje EDM zagotavljajo brezhibne površine, neverjetno natančnost, 10-sekundno samodejno navijanje, dolg povprečni čas med okvarami, enostavno vzdrževanje in odličen čas delovanja, zasnovani za prihranek časa in zmanjšanje stroškov na enoto.
Rešitve IIOT
FANUC združuje avtomatizacijo z napredno analitiko za pametnejše in hitrejše poslovne odločitve za industrijska podjetja, ne glede na njihovo velikost. Odkrijte skalabilne izdelke IIoT, ki povečujejo učinkovitost proizvodnje z boljšo kakovostjo, zmogljivostjo, časom delovanja in OEE.
CNC in pogoni
FANUC CNC je odgovor na zahtevne postopke strojne obdelave z več osmi in več potmi. Od zelo majhnih do zelo velikih obdelovancev, od zelo mehkih do zelo trdih materialov FANUC CNC zagotavlja idealno ravnovesje med največjo natančnostjo, brezhibno kakovostjo površine in najkrajšim možnim časom cikla.
Kjer koli nas potrebujete, smo vam na voljo
V družbi FANUC verjamemo, da je storitev na prvem mestu.
To ni le slogan. To je zaveza vam - našim cenjenim strankam - da bo družba FANUC zagotavljala doživljenjsko podporo za svoje izdelke, razpoložljivost nadomestnih delov in lokalno servisno podporo po vsem svetu.
Zaupajte v našo obljubo in nas izzovite!