Roboti FANUC za upravljanje strojev avtomatizirajo natovarjanje in raztovarjanje strojnih orodij ter tako povečujejo produktivnost in natančnost. Ključni modeli, kot sta seriji M-20 in CRX, so oblikovani za različne industrije, vključno z avtomobilsko, letalsko in vesoljsko ter elektronsko. Ti roboti ponujajo funkcije, kot so intuitivno vodenje, visoka zanesljivost in napredni vidni sistemi, zaradi česar so idealni za izboljšanje učinkovitosti in zmanjšanje izpadov v proizvodnih procesih.
The Cobot CRX-10𝑖A/L from FANUC makes it easy to produce reliably in the tightest of spaces. It has a compact design and significantly increases machine availability.
Medtem, ko ima lahko strojna obdelava veliko koristi od uporabe robota, ki skrbi za stroj, pa dodajanje 3D kamer prinaša dodatno raven inteligence, ki vodi do avtonomne proizvodnje in posebnih koristi za proizvajalce.
Ključni igralec v farmacevtski industriji je z rešitvami za avtomatizacijo FANUC znatno izboljšal svoje proizvodne zmogljivosti. Z integracijo robotov FANUC je DEMO optimiziral postopke polnjenja, embalaže in etiketiranja, kar je povečalo učinkovitost, natančnost in splošno produktivnost njihovega delovanja.
Avtomatizirane obdelovalne celice CNC, ki vključujejo različna strojna orodja in robote, zahtevajo premišljeno oblikovanje in integracijo. Zakaj torej ne bi poenostavili postopka in se obrnili na najvidnejšega svetovnega proizvajalca strojev CNC in robotov: FANUC. Prav to je bila strategija podjetja RADMOT, velikega poljskega ponudnika storitev strojne obdelave, ko je želelo uvesti novo celico za rezkanje CNC s tremi obdelovalnimi centri in dvema robotoma, ki bi lahko delovala brez posadke 24 ur na dan, 7 dni na teden - brez kakršnih koli trkov med roboti.
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančnih robotov do pametne avtomatizacije.