Pregled strojne opreme ROBODRILL
Z našo raznoliko ponudbo standardne in dodatne strojne opreme sprostite vse možnosti svojega stroja ROBODRILL!
- Standardna strojna oprema
- Izbirna strojna oprema
Standardna strojna oprema
Zasnovano za odličnost
Izboljšanje učinkovitosti
Samodejna menjava orodij
Menjava orodja pri modelih ROBODRILL α-D𝑖B Plus je izjemno hitra - od 0,9 sekunde pri standardnih različicah do neverjetnih 0,7 sekunde pri naprednih različicah. Od reza do reza to pomeni 1,5 sekun...
Izbirna strojna oprema
Prilagodite svoj stroj
Razširitev aplikacije
FANUC ROBODRILL Vrtljive mize
ROBODRILL FANUC Vrtljive mize so bistven dodatek k večstranski obdelavi. Te vrtljive mize DDR ponujajo mehanizem z neposrednim pogonom, ki zagotavlja izjemno hitrost in natančnost. So zelo odporne ...
Izboljšanje natančnosti
Natančne meroslovne rešitve za nastavljanje obdelovancev in orodij
Sondiranje je splošno priznana metoda za optimizacijo učinkovitosti, kakovosti, zmogljivosti in natančnosti vašega strojne orodje. Če želite ustvariti prilagojeno rešitev za sondiranje, izberite en...
Strojna oprema
Avtomatska vrata
Servo mehanizem stranskih vrat, ki ga upravlja servo motor v okviru funkcije razširjene osi robotskega krmilnika, pomembno izboljša učinkovitost delovanja stroja ROBODRILL. V skladu s predpisi CE i...
Avtomatizacija
Robotski vmesnik 2
Funkcija Robot Interface 2 za ROBODRILL FANUC je vrhunska funkcija, oblikovana za izboljšanje vaših proizvodnih zmogljivosti. Ta inovativna funkcija omogoča brezhibno povezavo do štirih ROBODRILL-o...