Krmilnik robota
Izboljšajte svoje projekte avtomatizacije z našimi naprednimi robotskimi krmilniki, ki so zasnovani tako, da izboljšajo vaše projekte avtomatizacije z natančnostjo in učinkovitostjo. Naši krmilniki z vrsto funkcionalnosti vam omogočajo, da dosežete več in z lahkoto izboljšate svoje robotske sisteme.
Odkrijte krmilnike robotov FANUC
Krmilnik robota
Krmilnik R-50𝑖A
Zasnovan na 50 letih izkušenj na področju avtomatizacije, robotski krmilnik R-50𝑖A predstavlja zmogljivo nadgradnjo, namenjeno maksimiranju zmogljivosti robotov. Nove inteligentne funkcije, zmanjša...
Krmilnik robota
R-30𝑖B Plus Controller
The R-30𝑖B Plus controller is a high-performance controller designed for smarter productivity. It is built to make robots and automation easier to use in the manufacturing industry. With several in...
Vaše možnosti za enostavno programiranje
Lahka Nadzorna konzola
Spoznajte najlažji učni pripomoček v svojem razredu, saj tehta le 750 g. Lahka nadzorna konzola, oblikovana s sodobno ergonomijo, zagotavlja udobje med daljšo uporabo. Njegova kompaktna velikost se...
𝑖Pendant Touch
Naprava 𝑖Pendant Touch je lahka, ergonomsko oblikovana krmilna naprava z intuitivnim vmesnikom 𝑖HMI. Poenostavlja programiranje tako za izkušene programerje kot za operaterje na delovnem mestu. Nap...
Tablični računalnik
Tablični računalnik FANUC (TP) strankam ponuja hiter in enostaven način programiranja naše široke palete standardnih industrijskih robotov. Ima enake uporabniku prijazne funkcije in intuitivno delo...
Krmilnik robota
𝑖RPROGRAMMER
Roboti FANUC SCARA ne potrebujejo 𝑖Pendant Touch, zato uporabljajo intuitivni programator 𝑖RProgrammer - spletni vmesnik, ki omogoča enostavno programiranje s tabličnim ali namiznim računalnikom.
Iskalnik robotov
Poiščite idealnega industrijskega robota FANUC za svoje proizvodne potrebe
Od kompaktnih namiznih robotov do izjemno robustnih robotov, ki lahko obvladujejo tudi najtežje tovore - s 21 serijami in več kot 100 specializiranimi modeli ponujamo največjo paleto industrijskih robotov na trgu, ki zadovoljijo vse potrebe, aplikacije ali industrije.
S pomočjo našega orodja za iskanje robotov poiščite pravega robota FANUC za vas.