Roboti za barvanje FANUC so oblikovani za nevarna okolja z velikim dosegom in možnostjo rokovanja. Ne glede na vaše potrebe po barvanju ali doziranju je na voljo ustrezen model FANUC. Izkoristite najširšo paleto robotov za barvanje v industriji, ki jo podpirajo desetletja izkušenj. Ključne komponente zagotavljajo optimalno delovanje, medtem ko uporabniku prijazno orodje PaintTool poenostavlja programiranje. Nastavitev in upravljanje sta preprosta, program ROBOGUIDE PaintPRO pa zagotavlja učinkovito uporabo in simulacijo.
V proizvodni industriji sta barvanje in premazovanje med najbolj zahtevnimi postopki, ki jih je treba opraviti ročno. Hitrost nanašanja, debelina barve in oddaljenost od površine so za operaterje izjemno težki za delovanje brez nenamernih odstopanj. Rešitev je uporaba robotov, zlasti robotov za barvanje FANUC serije P, ki so bili razviti posebej za ta izzivni proizvodni proces.
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančne robotike do pametne avtomatizacije.