The FANUC Paint Mate/5F-13A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.

P-40𝑖A

Robot za barvanje P-40𝑖A je ozek in lahek, zato se odlično prilega ozkim prostorom. Je izjemno prilagodljiv in se zlahka prilagaja majhnim serijam, novim slogom in drugim modifikacijam, kar vam zagotavlja cenovno dostopno in vsestransko rešitev za aplikacije robotike.
Nosilnost robota
5 kg
Doseg robota
1300 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Spoznajte P-40𝑖A

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for

Odobreno s strani ATEX

Z robotom za barvanje, ki je v celoti skladen s standardom ATEX, kategorijo 2 in skupino IIG, lahko varno delujete v prej oblikovanih nevarnih okoljih cone 1.
Pictogram for Payload Top Mounted (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Da bi kar najbolje izkoristili tudi najmanjše lakirne kabine, je ta robot opremljen z možnostmi talne, obrnjene, kotne in stenske montaže za večjo vsestranskost.
Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija opreme

Povečajte prilagodljivost svojih aplikacij barvanja in premazovanja ter izkoristite prednosti širokega nabora funkcij in opreme, ki jo je enostavno integrirati.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Upoštevajte, da je za ta model robota potreben transformator, ki ga lahko priskrbi FANUC.

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
5 kg
Doseg robota
1300 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FANUC paint robots

Serija robotov za barvanje

Že več kot 40 let je industrijski standard na področju avtomatizacije barvanja. Raziščite našo serijo robotov za barvanje.

Navdihnite se