FANUC CNC za rezkanje se ponašajo z visoko hitrostjo obdelave, naprednimi krmilnimi algoritmi in uporabniku prijaznimi vmesniki. Zagotavljajo izjemno natančnost in zanesljivost, zato so idealni za zahtevne naloge strojne obdelave. Ključne funkcije vključujejo vsestransko rokovanje z orodjem, vrhunsko tehnologijo za površinsko obdelavo in učinkovito optimizacijo poti orodja. Ti CNC-ji so oblikovani tako, da povečujejo produktivnost in zagotavljajo dosleden, visokokakovosten rezultat v različnih proizvodnih aplikacijah.
ROBODRILL FANUC je serija kompaktnih obdelovalnih centrov CNC za rezkanje, znanih po visoki hitrosti, natančnosti in vsestranskosti pri rezkanju. Oblikovanje je namenjeno izvajanju širokega nabora nalog rezkanja, zato so primerni tako za okolja z velikim obsegom proizvodnje kot tudi za dela z majhnim obsegom, kot je izdelava kalupov in orodij.
Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.
Pri avtomatizaciji tovarne je zanesljivost sistemov enako pomembna kot njihova učinkovitost. Odlične storitve vzdrževanja in popravil lahko naredijo veliko razliko.
Ko je treba najti pravo ravnovesje med visoko natančnostjo, učinkovitostjo in stroški, se proizvajalec natančnih sestavnih delov Vedos zanaša na rezkalne centre ROBODRILL FANUC.
Razvoj novega pristopa k starodavnemu postopku, kot je struženje, zahteva nadčloveško raven ustvarjalnosti in inovativnosti. Poleg tega je za pretvorbo teh novih vizij in konceptov strojev v realnost potrebna izjemno napredna tehnologija krmiljenja. S to mislijo je proizvajalec strojnega orodja FFG Werke natančno vedel, kam se obrniti po sistem CNC s potrebnimi zmogljivostmi in delovanjem za dopolnitev svojega revolucionarnega novega vertikalnega stružnega centra: FANUC.
Avtomatizirane obdelovalne celice CNC, ki vključujejo različna strojna orodja in robote, zahtevajo premišljeno oblikovanje in integracijo. Zakaj torej ne bi poenostavili postopka in se obrnili na najvidnejšega svetovnega proizvajalca strojev CNC in robotov: FANUC. Prav to je bila strategija podjetja RADMOT, velikega poljskega ponudnika storitev strojne obdelave, ko je želelo uvesti novo celico za rezkanje CNC s tremi obdelovalnimi centri in dvema robotoma, ki bi lahko delovala brez posadke 24 ur na dan, 7 dni na teden - brez kakršnih koli trkov med roboti.
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančne robotike do pametne avtomatizacije.