ROBODRILL Kompaktni obdelovalni centri CNC
Avtomatizirana obdelava za bolj vsestransko rezkanje, vrtanje in vrezovanje
Nova generacija ROBODRILL obljublja neprimerljivo kakovost in natančnost po ugodnih urnih postavkah. Z neprekosljivim časom menjave orodja 0,7 sekunde in zalogovnikom orodja, ki lahko upravlja orodja s težo 4 kg, je nova napredna različica najhitrejši in najmočnejši vertikalni obdelovalni center na trgu. Z najkrajšimi časi ciklov pri večini postopkov strojne obdelave so vsi stroji ROBODRILL pravi hitri vsestranski stroji, ki ponujajo neverjetno delovanje in neprekosljivo učinkovitost.
Ko gre za nove izdelke ali spreminjanje števila izdelkov, postane vsestranskost stroja ROBODRILL njegova inherentna prednost. Namesto da bi se zanašali na poseben stroj za prenos, razporeditev obdelave na več strojev ROBODRILL omogoča večjo prilagodljivost v številnih aplikacijah in panogah ter vam pri tem prihrani denar.
Oblikovan je tako, da se prilagodi vsem vašim potrebam, njegova prilagodljivost pa zajema 3, 4 ali celo 5 sočasnih osi in tako predstavlja odlično dopolnitev vašega proizvodnega obrata. Z našimi stroji CNC sprostite večje vertikalne obdelovalne centre za večja dela, tako da prevzamete dodatne zahteve.
Navdihujte se pri uspehu drugih
Povečanje prilagodljivosti in zanesljivosti obdelave z uporabo stroja FANUC ROBODRILL
Podjetje ARCUS ELEKTROTECHNIK uporablja avtomatizirano obdelovalno celico FANUC ROBODRILL Plus-K za stroškovno učinkovito proizvodnjo kompleksnih, visoko natančnih komponent za energetski sektor, tudi pri serijah z velikostjo že enega samega kosa. Rešitev združuje CNC-obdelovalni center FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus z integriranim upravljanjem orodij in obdelovancev prek robota FANUC LR Mate 200𝑖D. Takšna kombinacija omogoča prilagodljivo nenadzorovano proizvodnjo, hitre menjave izdelkov ter minimalne zastoje, kar zagotavlja visoko učinkovitost in zanesljivost proizvodnega procesa.
EUROEDIL uživa v hitrejšem rezanju in večji prepustnosti s stroji FANUC
Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.
Vedos dosega natančnost s strojem FANUC ROBODRILL
Ko je treba najti pravo ravnovesje med visoko natančnostjo, učinkovitostjo in stroški, se proizvajalec natančnih sestavnih delov Vedos zanaša na rezkalne centre ROBODRILL FANUC.
Uspeh robotske celice FANUC vodi do novega vira prihodkov
Kaj upošteva večina pogodbenih podjetij za strojno obdelavo, ko želi doseči naslednjo raven učinkovitosti, produktivnosti in zanesljivosti? Odgovor je seveda avtomatizacija. Zato je podjetje WU Mechanische Werkstätte GmbH s sedežem v Nemčiji zgradilo celico za avtomatizacijo - z industrijskim robotom FANUC - za nakladanje in razkladanje enega od svojih obdelovalnih strojev. Dve leti pozneje je bil koncept tako všeč nekemu obiskovalcu, da je podjetje WU prosil, naj mu ga izdela. To je pomenilo začetek dodatnega vira prihodkov, ki temelji na načrtovanju in izdelavi avtomatizacijskih celic z visoko zmogljivimi industrijskimi roboti FANUC.
Roboti FANUC omogočajo obdelavo CNC 24/7 v podjetju RADMOT
Avtomatizirane obdelovalne celice CNC, ki vključujejo različna strojna orodja in robote, zahtevajo premišljeno oblikovanje in integracijo. Zakaj torej ne bi poenostavili postopka in se obrnili na najvidnejšega svetovnega proizvajalca strojev CNC in robotov: FANUC. Prav to je bila strategija podjetja RADMOT, velikega poljskega ponudnika storitev strojne obdelave, ko je želelo uvesti novo celico za rezkanje CNC s tremi obdelovalnimi centri in dvema robotoma, ki bi lahko delovala brez posadke 24 ur na dan, 7 dni na teden - brez kakršnih koli trkov med roboti.