FANUC je vodilni ponudnik industrijskih in robotskih vidnih kontrolnih sistemov, ki se ponaša z desetletji izkušenj in strokovnega znanja. FANUC je eden redkih dobaviteljev industrijskih robotov in kobotov, ki v svoje robote brezhibno integrira lastniški sistem vida - vsak robot je "𝑖RVision Ready". To pomeni, da so naši roboti pripravljeni izboljšati vaše procese, da bodo hitrejši, učinkovitejši in donosnejši za vaše podjetje.
Poleg tega 𝑖RVision 2D zagotavlja hitro in zanesljivo vizualno prepoznavanje, zato je idealen za natančno prepoznavanje in poravnavanje delov. 𝑖RVision 3D naredi še korak naprej, saj doda globinsko zaznavanje, ki omogoča ravnanje s kompleksnimi predmeti in natančno določanje lokacij v 3D prostoru. Ti sistemi brezhibno delujejo z našimi roboti, povečujejo učinkovitost avtomatizacije in zagotavljajo vrhunsko kakovost pregleda.
Kadar se povpraševanje po proizvodnji v kratkem času močno poveča, lahko roboti in avtomatizacija pomagajo izpolniti zahteve veliko hitreje, kot se mnogi zavedajo. Vendar je ta rezultat močno odvisen od izbire robotov, ki jih je enostavno namestiti, programirati in zagnati.
Vernay is globally renowned for flow control solutions, producing over a billion rubber valve components annually across Asia, the Americas, and Europe. Their critical products, used in devices like respirators and EV battery systems, must meet the highest quality standards with zero defects.
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančne robotike do pametne avtomatizacije.