Roboti FANUC pomagajo proizvajalcu mask pri spopadanju z izzivi
Kadar se povpraševanje po proizvodnji v kratkem času močno poveča, lahko roboti in avtomatizacija pomagajo izpolniti zahteve veliko hitreje, kot se mnogi zavedajo. Vendar je ta rezultat močno odvisen od izbire robotov, ki jih je enostavno namestiti, programirati in zagnati.
Avtomatizirana proizvodna linija z roboti FANUC vzpostavljena v enem mesecu.
Roboti FANUC so hitri za namestitev, programiranje in zagon.
Vsako minuto je izdelanih 60 obraznih mask.
Zelo stroškovno učinkovita in zanesljiva rešitev.
Vpogledi
Podjetje
Zgodba
Izdelki
Vpogledi
Ključni vpogledi od naloge do rezultata
Naloga
Ko se je začela širiti pandemija Covid-19, je podjetje Lemoine Holland potrebovalo izjemno hiter način izdelave obraznih mask za pomoč pri obvladovanju virusa. Jasno je bilo, da bo avtomatizacija zagotovila najboljšo pot naprej.
Rešitev
V podjetju Lemoine Holland je bilo nameščenih več robotov FANUC, vključno z industrijskimi, mini in SCARA tipi, kar je podjetju omogočilo učinkovit način avtomatizacije proizvodnih procesov. Za zagotovitev hitre namestitve in zagona sta podjetji Simple Robotic Automation in Alpha Robotica poskrbeli za integracijo sistema oziroma programiranje robotov.
Rezultat
S pomočjo robotov FANUC in strokovnjakov za uporabo je lahko podjetje Lemoine Holland v enem mesecu uresničilo popolnoma avtomatizirano proizvodno linijo obraznih mask. Linija deluje s hitrostjo 60 mask na minuto, ne da bi pri tem potrebovala človeški prispevek.
Podjetje
Alpha Robotica
Družba Alpha Robotica je nastala kot prvi integrator robotov FANUC v regiji Beneluksa. Po več kot desetih letih izkušenj je podjetje leta 2001 začelo delovati in kmalu postalo priznan strokovnjak za programiranje industrijskih robotov za končne uporabnike in sistemske integratorje. Zahvaljujoč svojemu širokemu strokovnemu znanju lahko podjetje Alpha Robotica upravlja vse različice programske opreme in aplikacije, nove in obstoječe. Strokovnjaki podjetja sodelujejo z vodilnimi integratorji in lahko brez težav prilagodijo obstoječe sisteme ali pripravijo programsko opremo za druge programerje.
Lemoine Holland je del globalne skupine Groupe Lemoine s sedežem v Franciji, ki ima edinstveno strokovno znanje in izkušnje na področju proizvodnje izdelkov za nego kože in higiene na osnovi bombaža.
Začetkom pandemije Covid-19 je Lemoine Holland želel v dvakrat krajšem času namestiti avtomatizirano linijo za proizvodnjo obraznih mask. Z uporabo rešitev in zmogljivosti podjetij FANUC (proizvajalec robotov), Simple Robotic Automation (dobavitelj rešitev po meri na področju industrijske avtomatizacije, robotike in gibanja) in Alpha Robotica (specialist za programiranje robotov) je podjetju uspelo vzpostaviti popolnoma avtomatizirano linijo za proizvodnjo obraznih mask v samo enem mesecu.
Proizvodna linija je sestavljena iz štirih povezanih montažnih postaj s številnimi roboti FANUC SCARA in industrijskimi roboti. Operacije zajemajo proizvodnjo mask, zlaganje, embalažo in paletiranje, pri čemer se obrazne maske proizvajajo s hitrostjo 60 na minuto.
Prva operacija je proizvodnja/sestavljanje mask. Na koncu te linije stoji robot FANUC SR-3𝑖A SCARA, ki raztovori in zloži dokončane maske s hitrostjo 1 na sekundo. Na tem mestu deluje kamera za kakovostno kontrolo. To nalogo opravi tako, da dvigne celoten odsek modularnega transporterja, nato pa ga ustrezno usmeri in postavi.
Na koncu vsakega stroja za embalažo, ki zložene obrazne maske vstavi v zaprte plastične pakete, mini robot FANUC LR Mate 200𝑖D hkrati zapakira dva paketa. Na koncu še en robot FANUC R-2000𝑖B/210F paletira škatle, pripravljene za odpremo.
Poleg zanesljivosti in učinkovitosti robotov FANUC je bila za uspeh tega projekta ključna zgodnja vključitev strokovnih tehnoloških partnerjev Simple Robotic Automation in Alpha Robotica. Podjetje Alpha Robotica pri vsakem projektu uporablja pragmatičen in ciljno usmerjen pristop, za katerega je značilno sodelovanje že v fazi inženiringa/koncepta. Na ta način se družba Alpha Robotica osredotoča na vzpostavitev močnega in obojestransko koristnega odnosa.
Proces proizvodnje obraznih mask v podjetju Lemoine Holland je popolnoma avtomatiziran, kar odpravlja potrebo po človeškem delu in zagotavlja zelo stroškovno učinkovito in zanesljivo rešitev. Ta rezultat je bil med tako obsežnimi izrednimi zdravstvenimi razmerami zelo potreben in še danes zagotavlja varen vir obraznih mask, saj je stopnja povpraševanja še vedno visoka.
R-2000𝑖C/210F je 6-osni robot, ki je zasnovan kot vsestranski robot za ravnanje s težkimi bremeni do 210 kg. Ta model ima tanko oblikovano zapestje, ki zagotavlja odlične čase ciklov za učinkovito ...
LR Mate 200𝑖D je kompakten 6-osni robot, ki je približno enak velikosti in dosegu človeške roke. V svojem razredu združuje najboljšo nosilnost robota glede na težo in obremenitev s standardno zašči...
SR-3𝑖A z nosilnostjo 3 kg ter 400 mm horizontalnega in 200 mm vertikalnega dosega je strokovno prilagojen za manjše naloge robotike, kot so montaža, pobiranje in nameščanje, pregledovanje in embala...
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Avtomatizacija postopka paletiranja lahko poveča varnost in učinkovitost vaših dejavnosti. S široko paleto možnosti, med katerimi lahko izbirate, boste našli popolno rešitev za različne velikosti, koristne tovore, čase ciklov in potrebe po natančnosti, vse to pa bo zagotovilo, da bodo vaši izdelki obravnavani z največjo skrbnostjo.