Industrijski roboti FANUC
Povečajte svojo produktivnost z najsodobnejšimi industrijskimi roboti
Na podlagi več kot 40-letnih izkušenj na področju robotike pomagamo proizvajalcem po vsem svetu, da s pomočjo pametne avtomatizacije tovarne zlahka dosežejo svoje proizvodne cilje. Naše industrijske robotske roke so oblikovane za različne aplikacije in panoge ter ponujajo enostavno upravljanje, neprimerljivo prilagodljivost in zanesljivo podporo nosilnostim do 2,3 tone z največjim dosegom do 4,7 metra.
Ne glede na to, ali ste šele odprli podjetje, ki želi začeti svojo pot avtomatizacije, ali velika proizvodna korporacija, ki želi povečati produktivnost, so roboti FANUC tu, da vam pomagajo na skoraj vse možne načine v vaši proizvodnji.
Industrijski roboti, primerni za vsako zahtevano nalogo
Nabor robotov
Členkasti roboti
Sodelujoči roboti
Roboti za obločno varjenje
Roboti za paletiranje
Roboti za barvanje
Roboti SCARA
Roboti DELTA
Roboti za hrano in čiste prostore
Roboti FANUC, skladni s standardom ESD
Poiščite idealnega industrijskega robota FANUC za svoje proizvodne potrebe
Od kompaktnih namiznih robotov do izjemno robustnih robotov, ki lahko obvladujejo tudi največje obremenitve - s 21 serijami in več kot 100 specializiranimi modeli ponujamo največjo paleto industrijskih robotov na trgu, ki zadovoljijo vse potrebe, aplikacije ali industrije.
S pomočjo našega orodja za iskanje robotov poiščite pravega robota FANUC za vas.
Izboljšajte svoj delovni proces robotike z našimi dopolnilnimi izdelki
Krmilnik robota R-30𝑖B Plus
Dodatki za robote za enostavno prilagajanje
Zelo vsestranski programski paket za robote
Programska oprema za simulacijo ROBOGUIDE: 3D simulacija robotov
Učinkovita podpora in servis za vse izdelke FANUC
Vašo produktivnost postavljamo na prvo mesto s prilagojenimi podpornimi rešitvami za vaše potrebe na področju robotike. Zagotavljamo vam nemoteno delovanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka, od predvidljivega vzdrževanja do razpoložljivosti nadomestnih delov, dokler je izdelek v uporabi. Ne glede na vaše potrebe po storitvah se lahko zanesete na nas, da bodo vaše proizvodne linije ostale učinkovite in dobičkonosne.
Navdihnite se
Navdihujte se pri uspehu drugih
Robot FANUC se loteva kmetovanja
V podjetju Green Services sta dvigovanje težkih bremen in fizični napor zdaj le še oddaljen spomin. Avtomatizirani sistem za paletiranje z robotom FANUC danes zagotavlja varno in produktivno delo.
Dvigovanje težkih tovorov za gradnjo tovornjakov
Družba NTM je lahko povečala proizvodno zmogljivost za svoja vozila za zbiranje odpadkov, saj se je odločila za avtomatizacijo nočne izmene. Z uporabo težkega robota, ki lahko dvigne do dve toni, in varilnega robota, lahko finska tovarna podjetja zdaj dela brez osebja ponoči ali ob koncih tedna.
Proizvajalec kuhinjskih nap izkorišča prednosti robotov FANUC
Sodelovanje med družbo FANUC in proizvajalcem kuhinjskih nap Silverline, ki se je začelo s posebnim projektom avtomatiziranega lepljenja leta 2015, je pripeljalo do tega, da v tovarni podjetja v Turčiji deluje skupaj 17 robotov. Robot FANUC redno opaža tovrstne rezultate, ko začetni skok v naložbo v robote pripelje do skoraj takojšnjega spoznanja, da lahko proizvodnja dosega povsem nove ravni delovanja.
Proizvajalec kozmetike vidi lepoto avtomatizacije FANUC
Podjetje Erkul Cosmetics v Turčiji izkorišča številne prednosti kakovosti in učinkovitosti, ki jih zagotavljajo različni visoko zmogljivi izdelki FANUC za avtomatizacijo. To hitro rastoče kozmetično podjetje želi postaviti merila za proizvodnjo v svojem sektorju, pri čemer ga podpirajo konkurenčne prednosti, ki jih zagotavljajo rešitve FANUC.
Roboti FANUC pomagajo proizvajalcu mask pri spopadanju z izzivi
Kadar se povpraševanje po proizvodnji v kratkem času močno poveča, lahko roboti in avtomatizacija pomagajo izpolniti zahteve veliko hitreje, kot se mnogi zavedajo. Vendar je ta rezultat močno odvisen od izbire robotov, ki jih je enostavno namestiti, programirati in zagnati.
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Obločno varjenje
Sestavljanje
Strega s stroji
Ravnanje z materialom
Barvanje
Paletiranje
Točkovno varjenje
Pregled vida
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Elektronika
Električna vozila
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Stopite v stik z nami
Če želite izvedeti več o naših robotih ali želite pridobiti brezplačno ponudbo, se obrnite na nas.