Ne glede na to, ali izdelujete dele za vsadke, kirurške pripomočke ali elektronsko medicinsko opremo, naj vam stroji FANUC, roboti in stroji pomagajo ohraniti dobičkonosnost pri oskrbi medicinske proizvodne industrije. Na rastočem področju medicinskih naprav, od majhnih delavnic do multinacionalnih podjetij, proizvajalci z dobavo pomembnih izdelkov spodbujajo inovacije. Strogi predpisi povprašujejo po visokih standardih za medicinsko opremo, ki poudarjajo varnost in doslednost postopkov v proizvodnji. FANUC ponuja celovite rešitve za proizvodnjo medicinskih naprav. Te rešitve omogočajo proizvajalcem, da uspevajo, premagujejo izzive in zagotavljajo kakovost v konkurenčni industriji medicinske opreme. Zavezani smo kakovosti, zanesljivosti in ponovljivosti, ne da bi sklepali kompromise glede višjih standardov in strožjih predpisov, ki so značilni za to panogo. Naše prilagojene rešitve dajejo prednost natančnosti in točnosti pri proizvodnji ključnih medicinskih izdelkov.
Tehnologije robotike, avtomatizacije in natančnega inženiringa FANUC-ove tehnologije revolucionarno spreminjajo proizvodnjo medicinskih pripomočkov. Naše rešitve zagotavljajo največjo kakovost, zanesljivost in ponovljivost, od sestavljanja naprav za dovajanje zdravil do zapletene strojne obdelave visokotehnoloških medicinskih vsadkov. Z naprednimi postopki brizganja, CNC-ji in rešitvami žične erozijo EDM obdelujemo različne materiale z izjemno natančnostjo in tako izpolnjujemo stroge zahteve medicinske industrije. Naša zavezanost k zagotavljanju kakovosti, zgodovinski sledljivosti in skladnosti s higienskimi standardi vsakič zagotavlja učinkovito in brezhibno proizvodnjo.
Montaža
Območje obdelave
Poliranje in brušenje površin
Brizganje
Embaliranje in označevanje
primarno embalaža, merjenje in nadzor
Robotika natančno sestavlja zapletene, zelo natančne medicinske pripomočke, pri čemer zagotavlja najvišjo natančnost in stalno kakovost ter upošteva stroge higienske standarde.
FANUC-ovi napredni sistemi CNC, ROBODRILL in rešitve žične erozije EDM so ključnega pomena za obdelavo visokotehnoloških medicinskih pripomočkov. Naše tehnologije z izjemno natančnostjo obdelujejo materiale, kot so nerjavno jeklo, aluminij in keramika, ter izdelujejo zapletene geometrije in visokokakovostne končne obdelave, hkrati pa izpolnjujejo stroge higienske standarde in standarde čistih prostorov.
FANUC ponuja različne primerne modele robotov za aplikacije površinske obdelave medicinskih vsadkov in instrumentov za odrezovanje, poliranje in peskanje različnih materialov in površin s popolnoma integriranimi senzorji sile FANUC.
Precizni postopek brizganja družbe FANUC ROBOSHOT zagotavlja največjo kakovost, zanesljivost in ponovljivost ter odpravlja skrbi glede izpuščanja plinov ali spreminjanja viskoznosti. Naši napredni sistemi, vključno z integriranim krmiljenjem vročega teka in različnimi velikostmi vijakov, racionalizirajo delovanje in ohranjajo stalno učinkovitost proizvodnje za.
Pripravite svoje izdelke za dostavo z našimi roboti. Avtomatizacija končnih postopkov, kot so zavijanje, označevanje, pakiranje in paletiranje, lahko pomaga zmanjšati naporno in ponavljajoče se ročno delo, ki je pogosto prisotno v proizvodnji medicinskih pripomočkov in naprav.
Roboti FANUC, opremljeni s 𝑖RVision in 3D Sensors Vida, pobirajo, razvrščajo, postavljajo in urejajo izdelke na gibljivem transporterju. Roboti delta in roboti SCARA so na primer odlična izbira za pobiranje, razvrščanje, pregledovanje, nameščanje in vstavljanje delov. To lahko počnete z veliko hitrostjo na premikajočih se transporterjih.
Roboti FANUC za čiste prostore so posebej oblikovani za delo v proizvodnji medicinskih pripomočkov.
Izdelani so za izpolnjevanje standardnih zahtev (standard IP67) izredno zahtevnih laboratorijskih okolij in okolij za medicinske pripomočke ter dosegajo razred ISO 5 (v skladu z normo ISO 14644), ne da bi pri tem ogrozili hitrost in ponovljivost robota.
Phentagon Lab Srl, italijanski specialist za dentalno implantologijo, je izboljšal svoje obdelovalne zmogljivosti s FANUC ROBODRILL CNC tehnologijo strojne obdelave. Ta naložba podjetju omogoča hitrejšo proizvodnjo, večjo prilagodljivost in dosledno visoko kakovost pri izdelavi kompleksnih dentalnih rešitev iz zahtevnih materialov, ki imajo visoko stopnjo povpraševanja.
Kadar se povpraševanje po proizvodnji v kratkem času močno poveča, lahko roboti in avtomatizacija pomagajo izpolniti zahteve veliko hitreje, kot se mnogi zavedajo. Vendar je ta rezultat močno odvisen od izbire robotov, ki jih je enostavno namestiti, programirati in zagnati.
Ključni igralec v farmacevtski industriji je z rešitvami za avtomatizacijo FANUC znatno izboljšal svoje proizvodne zmogljivosti. Z integracijo robotov FANUC je DEMO optimiziral postopke polnjenja, embalaže in etiketiranja, kar je povečalo učinkovitost, natančnost in splošno produktivnost njihovega delovanja.
Vzdrževanje strojev (nakladanje in razkladanje) je ena izmed najbolj priljubljenih aplikacij za industrijske robote zaradi odprave stroškov dela in večje proizvodne prepustnosti. Vendar pa je v natrpanem industrijskem obratu mogoče zagotoviti varnost zaposlenih v neposredni bližini tako hitre in zmogljive naprave? Uporaba tehnologije FANUC Dual Check Safety v vodilnem svetovnem podjetju za medicinsko tehnologijo Smith+Nephew prikazuje optimalno rešitev.
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.