The FANUC DR/6-12B Stainless is a high-speed delta robot for assembly, picking and packing applications in the food industry.

DR-3𝑖B/6 STAINLESS

DR-3𝑖B/6 STAINLESS je prvi robot delta iz nerjavečega jekla družbe FANUC, ki je oblikovan tako, da strankam pomaga za povečanje učinkovitosti pri pobiranju in pakiranju, zlasti živilskih, farmacevtskih in kozmetičnih izdelkov. Robot ima stopnjo zaščite IP69K in popolnoma zaprto telo iz nerjavečega jekla, ki je odporno na kemikalije in visok tlak/temperature, ki se zahtevajo v strogih okoljih za umivanje, značilnih za živilsko, kozmetično in farmacevtsko industrijo.
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
1200 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Payload delta (Robot) in black. SVG format.

Povečanje prepustnosti

Z visoko hitrostjo in dosegom 1200 mm ter zmogljivo štiriosno obliko nosilnosti lahko obdelate do 6 kg tovora.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Higienski standardi na visoki ravni

Površina iz nerjavnega jekla zagotavlja odlično odpornost proti koroziji za večje zahteve glede čiščenja in higiene. Gladke površine in tesnila iz fluoro-gume preprečujejo nabiranje umazanije in bakterij.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Strokovnjak za živilske aplikacije

Izognite se tveganju kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1 ter izkoristite vrhunsko delovanje in higiensko skladnost v zahtevnih okoljih z zaščito IP69K.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Dve različni površinski obdelavi

Ta model je na voljo z dvema različnima površinskima obdelavama. Izberete lahko standardno nerjavečo ali zrcalno obdelavo, primerno za ameriško živilsko industrijo, ki ju je enostavno čistiti.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
1200 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Položaj montaže
pritrditev na strop
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Serija DR-3

Odkrijte edinstveno, izjemno kompaktno serijo DR-3 in vstopite v novo dimenzijo hitrega ravnanja z majhnimi deli.

Navdihnite se