FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.

ZDT (Zero Down Time)

Okvara robota lahko povzroči velik izpad proizvodnje sistema. FANUC Zero Down Time je rešitev FANUC IoT, oblikovana za odpravo nepredvidenih zastojev v proizvodnji in izboljšanje delovanja Robotov FANUC. ZDT zbira in analizira podatke za spremljanje splošnega zdravja vsakega robota in zahtev po vzdrževanju med potekom proizvodnje. ZDT zagotavlja zgodnja obvestila, če je potrebno ukrepanje za preprečitev nepričakovanih zastojev.

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Get Inspired

Get Inspiration from Other's Success

Images Eugster/Frismag Case Study. Assembling of coffee grinders with LR Mate 200iD/7L and handling with M-20iD/25 in combination with ZDT.
Eugster/Frismag

Popolnoma avtomatizirano sestavljanje mlinčkov za kavo

Pri proizvodnji priljubljenih gospodinjskih aparatov, kot so mlinčki za kavo, uspešnost proizvodnje določajo številni predpogoji. Na primer, le jasno strukturirani, učinkoviti in ciljno usmerjeni procesi bodo zagotovili zahtevano raven zanesljivosti proizvodnje. Doseganje teh ambicij postane z uporabo avtomatizacije bistveno bolj realno, kar lahko potrdi vodilna družba na trgu Eugster/Frismag AG po uvedbi 14 industrijskih robotov FANUC LR Mate in FANUC ZDT (Zero Down Time), ki zdaj omogočajo neprekinjeno avtomatizirano sestavljanje mlinčka za kavo vsakih 7 sekund.