Nabor robotov
Za iskanje robotov po serijah poiščite najboljšo možnost. V družbi FANUC imamo robote, tehnologijo in strokovno znanje, s katerimi se lahko spoprimemo z vsakim izzivom.
Uskladite svoje potrebe s popolno serijo robotov
Iskanje popolnega industrijskega robota za vaše potrebe je lahko zelo zahtevno. FANUC, vodilno podjetje na področju industrijske avtomatizacije, vam to olajša s široko ponudbo robotov, razvrščenih po serijah, kar vam olajša postopek izbire. Vsaka serija robotov FANUC je oblikovana s posebnimi prednostmi za reševanje edinstvenih proizvodnih izzivov.
Ključni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri brskanju po naši seriji
Specialnost
Potrebujete robota za ravnanje z materialom, varjenje, barvanje, sestavljanje ali kaj drugega? FANUC ponuja specializirane robote za vsako nalogo.
Velikost in doseganje
Koliko delovnega prostora imate na voljo? Kakšen je vaš najdaljši doseg? Družba FANUC ponuja robote različnih velikosti in z različnimi zmogljivostmi doseganja.
Zmogljivost obremenitve
Kakšno težo bo moral obvladati vaš robot? FANUC ponuja možnosti od okretnih, lahkih robotov do zmogljivih strojev, ki lahko prenašajo težke obremenitve.
Hitrost in delovanje
Potrebujete bliskovito natančnost ali bolj premišljen in zmogljiv pristop? FANUC ima robote, ki so primerni tako za hitre aplikacije kot za tiste, ki povprašujejo izjemen nadzor.
Odkrijte specializirane robote FANUC
Serija robotov za barvanje
Že več kot 40 let je industrijski standard na področju avtomatizacije barvanja. Raziščite našo serijo robotov za barvanje - Paint.
Serija ARC Mate
Izdelan je posebej za aplikacije obločno varjenja. Raziščite našo serijo ARC Mate zdaj!
Serija CRX
Varno, prilagodljivo, hitro izvedljivo in enostavno za programiranje. Raziščite našo serijo sodelujočih robotov CRX zdaj!
Odkrijte člankaste robote FANUC
Serija LR Mate
Lahki in kompaktni. Velike stvari so na voljo v majhnih paketih. Raziščite našo serijo LR Mate zdaj!
Serija LR-10
Lahek, močan robot z velikim dosegom v kompaktnem paketu. Raziščite našo serijo LR-10 zdaj!
Serija M-10
Industrijski standard za manjše robote - tanek, hiter in vsestranski. Raziščite našo serijo M-10 zdaj!
Serija M-20
Vodilni v svojem razredu glede na nosilnost, doseg in hitrost osi. Raziščite našo serijo M-20 zdaj!
Serija M-410
Specialist za robotsko paletiranje na koncu proizvodne linije za velike obremenitve. Raziščite našo serijo M-410 zdaj!
Serija M-710
Robot s tankim zapestjem in majhnim obsegom za srednje težke obremenitve. Raziščite našo serijo M-710 zdaj!
Serija M-900
Dokazana vzdržljivost in zanesljivost za obremenitve. Raziščite našo serijo M-900 zdaj!
Serija M-950
Zasnovan za opravila s povpraševanjem. Dviguje bremena do 500 kg. Raziščite našo serijo M-950 zdaj!
Serija M-1000
Razmišljajte veliko. Največji robot z zaporedno povezavo v naši ponudbi. Raziščite našo serijo M-1000 zdaj!
Serija R-1000
Vsestranskost, zanesljivost in svetovno priznani zmogljivi roboti za srednje velike obremenitve. Raziščite našo serijo R-1000 zdaj!
Serija R-2000
Vodilni v panogi za skoraj vse aplikacije, pri katerih so potrebni industrijski roboti s težkim koristnim tovorom. Raziščite našo serijo R-2000 zdaj!
Serija R-2000/E
Zasnovana za dolgoročno vrednost. S serijo R-2000/E povečajte produktivnost, izboljšajte prilagodljivost in zmanjšajte obratovalne stroške.
Odkrijte robote FANUC Delta
Serija M-1
Odkrijte edinstveno, izjemno kompaktno serijo robotov M-1 Delta in vstopite v novo dimenzijo hitrega ravnanja z majhnimi deli.
Serija M-2
Idealna izbira za izjemno hitro pobiranje in sestavljanje. Raziščite našo serijo M-2 zdaj!
Serija M-3
Odkrijte serijo M-3, ki je posebej oblikovana za visokohitrostno ravnanje z majhnimi deli in njihovo pobiranje.
Serija DR-3
Odkrijte edinstveno, izjemno kompaktno serijo DR-3 in vstopite v novo dimenzijo hitrega ravnanja z majhnimi deli.
Iskalnik robotov
Poiščite idealnega industrijskega robota FANUC za svoje proizvodne potrebe
Od kompaktnih namiznih robotov do izjemno robustnih robotov, ki lahko obvladujejo tudi najtežje nosilnosti - s 21 serijami in več kot 100 specializiranimi modeli ponujamo največjo paleto industrijskih robotov na trgu, ki zadovoljijo vse potrebe, aplikacije ali industrije.
S pomočjo našega orodja za iskanje robotov poiščite pravega robota FANUC za vas.