Naše žične erozije FANUC ROBOCUT postavljajo merila za natančnost, zanesljivost in učinkovitost pri najzahtevnejšem povpraševanju po rezanju žice. Naš ROBOCUT, zasnovan z napredno tehnologijo in priznanim strokovnim znanjem družbe FANUC, zagotavlja dosledne in visokokakovostne rezultate v panogah, kot so letalska in vesoljska industrija, proizvodnja medicinskih pripomočkov in avtomobilska industrija. Z uporabniku prijaznim upravljanjem in vrhunsko natančnostjo je ROBOCUT idealna izbira za doseganje natančnega in zanesljivega delovanja pri vaših aplikacijah žične erozije EDM.
Družba Haidlmair, vrhunski specialist za stroje za brizganje, je investirala v še dva stroja za žično erozijo EDM FANUC ROBOCUT, s čimer nadaljuje desetletja dolgo partnerstvo in zapuščino natančnosti.
Prehod z dela na avtomatizirane proizvodne postopke se včasih zdi zastrašujoč. A s pravim tehnološkim partnerjem lahko postopke, kot sta avtomatizirana obdelava in montaža, uresničite razmeroma preprosto in takoj zagotovite nove ravni produktivnosti in zanesljivosti.
Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.
Kadar nov proizvajalec hitro doseže uspeh, je treba poiskati ustreznega partnerja za avtomatizacijo tovarne. Izbira optimalnega dobavitelja bo proizvajalcu pomagala, da bo hitro povečal proizvodnjo v skladu z naraščajočim povpraševanjem strank, hkrati pa bo omogočila višjo raven produktivnosti in učinkovitosti.
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančne robotike do pametne avtomatizacije.