Skip to main content
The FANUC Robocut α-C400iC is a high-reliability and high-performance wire electrical-discharge machine (wire-cutting EDM).

ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C

Predstavljamo model ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C - kompaktno rešitev za mikroobdelavo. Ta vrhunski stroj postavlja nove standarde natančnosti in vsestranskosti, zato je popolna izbira za panoge, kot so letalska, avtomobilska in druge industrije. S svojo izjemno natančnostjo in kompaktno obliko ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C na novo opredeljuje natančno strojništvo in obljublja svetlo prihodnost za vaše potrebe strojne obdelave.
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Natančnost in točnost

Naša najsodobnejša tehnologija zagotavlja, da vsak postopek strojne obdelave daje izjemne rezultate. Doseganje najvišje ravni natančnosti, kar zagotavlja visokokakovostne končne izdelke in manjše količine odpadnega materiala.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Večja produktivnost

ROBOCUT daje prednost učinkovitosti, zmanjševanju izpadov, optimizaciji hitrosti strojne obdelave in racionalizaciji delovnih postopkov. Z nami pričakujte večjo produktivnost, krajše dobavne roke in znatne prihranke pri stroških.
Pictogram for Machine uptime (IoT) in black. SVG format.

Zanesljivost in vzdržljivost

Naši stroji so zasnovani tako, da zdržijo težko uporabo in zahtevna industrijska okolja. FANUC ROBOCUT zagotavlja dolgotrajno delovanje in miren spanec.
Pictogram for Core switch function (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Enostavnost uporabe

FANUC ROBOCUT vključuje priročno funkcijo CORE STITCH, ki omogoča daljšo strojno obdelavo brez človeka. Poleg tega so vgrajeni priročniki za hitro in dostopno sklicevanje, kar povečuje uporabnost.
Pictogram for Hotline Call Center (Service) in black. SVG format.

Podpora strankam in servisne storitve

Naša celovita podpora strankam in ponudba servisnih storitev vključuje programe preventivnega vzdrževanja, obsežno usposabljanje, celodnevno tehnično pomoč in hitro razpoložljive nadomestne dele.
Pictogram for Energy management (Sustainability) in black. SVG format.

Zasnovan za varčevanje z energijo

Stroji ROBOCUT dajejo prednost energetski učinkovitosti s kombinacijo inteligentnega upravljanja energije družbe FANUC in visoko zmogljivih komponent z nizko porabo energije.

Tehnične specifikacije

Standard
Maximum workpiece dimensions
730x630x250 mm
Maximum workpiece weight
500 kg
XY axis table travel
400x300 mm
Z axis travel
255 mm
UV axis travel
±60x±60 mm
Wire diameter
Ø 0.10~ Ø 0.30 mm
Maximum taper angle
±30°/ 80 mm
Optional
Extended Z-axis travel
0 mm
45° die guide
Maximum taper angle
±45°/ 40 mm
Thin wire
Wire diameter
Ø 0.05~ Ø 0.30 mm

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FAKUMA 2023. Mould part production.  ROBOCUT α-400iC with CRX-20iA/L

ROBOCUT serija

Izjemno delovanje in zanesljivost. Raziščite našo serijo ROBOCUT zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Norm Tooling

Večja produktivnost obdelave in višja kakovost izdelkov s FANUC

Naložba v nov obdelovalni stroj običajno vključuje seznam ključnih zahtev, med katerimi so natančnost, hitrost, učinkovitost in zanesljivost. Čeprav številni proizvajalci trdijo, da njihovi stroji izpolnjujejo te kriterije, lahko takšne trditve resnično potrdijo le rezultati v dejanskih proizvodnih pogojih. In kje bi bilo primernost strojev FANUC bolje preizkusiti kot v proizvodnem obratu z velikimi serijami, ki oskrbuje panoge, kot so avtomobilska industrija, industrija bele tehnike in elektronika? Rezultati govorijo sami zase.

Success story about successful implementation of FANUC ROBOCUT at the Austrian company Haidlmair.
Through wire EDM, Haidlmair became market world leader for beverage crates, folding crates, pallets and many other topics in the field of logistics. They are a great reference for sustainability and availability of FANUC products. They use ROBOCUTs from various series in their global production facilities, whereas the oldest one is over 30 years old.
Haidlmair

Stroji FANUC ROBOCUT podpirajo uspeh vodilnega proizvajalca strojev za brizganje

Družba Haidlmair, vrhunski specialist za stroje za brizganje, je investirala v še dva stroja za žično erozijo EDM FANUC ROBOCUT, s čimer nadaljuje desetletja dolgo partnerstvo in zapuščino natančnosti.