Skip to main content
Norm Tooling

Večja produktivnost obdelave in višja kakovost izdelkov s FANUC

Naložba v nov obdelovalni stroj običajno vključuje seznam ključnih zahtev, med katerimi so natančnost, hitrost, učinkovitost in zanesljivost. Čeprav številni proizvajalci trdijo, da njihovi stroji izpolnjujejo te kriterije, lahko takšne trditve resnično potrdijo le rezultati v dejanskih proizvodnih pogojih. In kje bi bilo primernost strojev FANUC bolje preizkusiti kot v proizvodnem obratu z velikimi serijami, ki oskrbuje panoge, kot so avtomobilska industrija, industrija bele tehnike in elektronika? Rezultati govorijo sami zase.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Ključni vpogledi od naloge do rezultata

Naloga

Zmanjševanje ročnih posegov in povečevanje avtomatizacije, zlasti pri postopkih natančne strojne obdelave, je postala glavna prednostna naloga podjetja Norm Tooling. Podjetje je želelo nova strojna orodja CNC, ki bi povečala prepustnost in kakovost izdelkov, podprta z visoko stopnjo tehnične podpore in usposabljanja za hitro in nemoteno integracijo. Prihod več modelov ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 in ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C na lokacijo bi zagotovil kazalnike hitrosti, natančnosti in zanesljivosti, ki jih je podjetje iskalo. Pomembno je, da je bila na voljo celovita storitev za stranke družbe FANUC, ki je zagotovila nemoteno integracijo v proizvodnjo. Te koristi so ob upoštevanju, da se približno 40 milijonov sestavnih delov na leto stroji, izredno pomembne.

O podjetju Norm Tooling

Podjetje Norm Tooling, ustanovljeno leta 2003 v Izmirju v Turčiji, je postalo vodilno na področju strojne obdelave komponent in izdelave orodij. S proizvodnimi tehnologijami, ki vključujejo 28 naprednih strojev CNC, podjetje zagotavlja rešitve za avtomobilski sektor, sektor bele tehnike/domovnih aparatov, letalski sektor, strojništvo, elektroniko, pohištvo in gradbeništvo. Podjetje z več kot 300 zaposlenimi je del holdinga Norm Holding, ki v 23 podjetjih v osmih državah zaposluje približno 4000 ljudi.

Več o orodju Norm Tooling
Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Stroji FANUC spodbujajo učinkovitost in obvladovanje stroškov

Norm Tooling ponuja visokokakovostne, cenovno usmerjene storitve strojne obdelave in izdelave hladno oblikovanih matric v svojem sodobnem 10.000 m² velikem strojnem parku v Izmirju v Türkiji. Kot pojasnjuje vodja proizvodnje Meriçcan Yolcu, je za to napredno pogodbeno proizvodno podjetje najpomembnejše vlaganje v najnovejše tehnologije za strojno obdelavo CNC: "Izdelujemo dele, ki zahtevajo visoko natančnost. S poudarkom na nenehnih izboljšavah v svoje proizvodne procese izvajamo integracijo najnovejših tehnologij. Zlasti najnovejše tehnologije FANUC nam pomagajo optimizirati proizvodnjo. Sodelovanje podjetja Norm Tooling s podjetjem FANUC se je rodilo zaradi potrebe podjetja po učinkovitejši in natančnejši proizvodnji.

"Visoka natančnost, nizka stopnja napak in hitrost so za nas ključni dejavniki," pravi Yolcu. Zato uporabljamo vertikalne obdelovalne centre FANUC in stroji za žično erozijo EDM.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

V proizvodnem obratu podjetja Norm Tooling zdaj v celoti deluje več modelov ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 in ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C. "Zmanjšanje ročnih posegov in povečanje avtomatizacije, zlasti pri naših postopkih natančne obdelave, je bila glavna prednostna naloga," pravi. Hkrati sta bila hitra prilagoditev in usposabljanje naših operaterjev na nove stroje bistvenega pomena. Zahvaljujoč tehnični podpori in usposabljanju, ki ju je zagotovila družba FANUC, nam je uspela hitra in uspešna integracija.

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

"Po integraciji v naše proizvodne linije se je prepustnost povečala za 7 %, stopnja napak se je zmanjšala za 5 %, proizvodni časi pa so se skrajšali za 10 %."

Mnenja uporabnikov

Meriçcan Yolcu

Vodja proizvodnje

Ti dobički so ogromni, če upoštevamo veliko prepustnost obrata podjetja v Izmirju. Podjetje Norm Tooling letno obdela približno 40 milijonov delov s pomočjo naprednih strojev CNC, ki skupaj zagotavljajo povprečno hitrost obdelave 38 kosov na sekundo. "Naši proizvodni procesi so zdaj še učinkovitejši, hkrati pa imamo tudi boljši nadzor nad stroški. Sodelovanje s podjetjem FANUC je povečalo naše proizvodne zmogljivosti in nam zagotovilo konkurenčno prednost."

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Navdihnite se

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

Študije primerov družbe FANUC

Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.