Skip to main content
The FANUC Robodrill α-D21MiB5 Plus is a versatile vertical machining center for milling, drilling and tapping. TEST

ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus

Ti stroji so s svojim standardnim udarcem utelešenje vsestranskih vertikalnih obdelovalnih centrov. Odlično povečujejo produktivnost pri različnih nalogah rezkanja in vrtanja, ki povprašujejo najvišjo stopnjo natančnosti, prilagodljivosti in zanesljivosti. Zaradi široke palete možnosti se zlahka prilagodijo različnim zahtevam.
Velikost mize
650x400 mm
Premik X/Y/Z
500/400/330
Največja obremenitev mize
300 kg
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Performance (IoT) in black. SVG format.

Večja učinkovitost

Ne glede na to, ali gre za novo nastavitev ali spremembo števila enot in obsega 3 do 5 osi, vam vsestranskost stroja ROBODRILL prihrani denar v številnih aplikacijah in panogah.
Pictogram for Precision positioning (ROBOMACHINES) in black. SVG format.

Visoka natančnost

Zaradi odlične ponovljivosti je ROBODRILL FANUC idealen za aplikacije, kot so visokohitrostno vrtanje, vrtanje, rezkanje, struženje in vrezovanje.
Pictogram for Robots (Product) in black. SVG format.

Enostavna avtomatizacija

ROBODRILL je oblikovan za enostavno avtomatizacijo, saj ima ergonomsko delovno površino in dostopno integracijo robotov, skupaj z opcijskim robotskim paketom za hitro in enostavno avtomatizacijo.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Bolj inteligentno

Z uporabo pametnih tehnik rezanja zagotavlja rezultate, ki so primerljivi z močnejšimi stroji, in skrajšuje čas obdelave. Idealen je za visokohitrostno obdelavo, izdelavo kalupov ali petosne postopke.
Icon for Miscellaneous-remaining value. SVG

Naložba, ki zagotavlja prihodnost

Znana zanesljivost in enostavno vzdrževanje družbe FANUC za povečanje časa delovanja, stroji ROBODRILL z dolgo življenjsko dobo pa zagotavljajo izjemno donosnost naložbe.
Pictogram for Low energy consumption (Sustainability) in black. SVG format.

Večji prihranki energije

ROBOTSKI VRTALNIK FANUC varčuje z energijo s pametnimi funkcijami, optimizacijo delovanja in porabe energije z zaslonom za varčevanje z energijo.
Test Description

Doživljenjska podpora stroja

Z več kot 35 leti izkušenj in poudarkom na natančnosti FANUC zagotavlja visoko zanesljivost in trajno kakovost ter podpira učinkovito delovanje.

Tehnične specifikacije

ROBODRILL specs
Velikost mize
650x400 mm
Premik X/Y/Z
500/400/330
Največja obremenitev mize
300 kg
Machine mass/with DDR-TiB
2/ 2.2 t
Max. tool length
250 mm
Max. tool diameter
80 mm
Max. tool mass
3 kg
Total mass
33 kg
Number of tools
21
Spindle holder 7/24 taper No.30
Optional
Spindle holder BBT30
Available
Distance from spindle nose to table
250-580 mm (with HC100)
Hitrost vretena
10000 | 24000
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (1 min)
79.7 Nm | 0 ~ 1,700 rpm
Max. rated torque of 10,000 rpm spindle (continuous)
13.6 Nm | 0 ~ 2,800 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (1 min)
14.2 kW | 1,700 ~ 2,000 rpm
Max. rated power of 10,000 rpm spindle (continuous)
4.0 kW | 2,800 ~ 8,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (1 min)
35.0 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated torque of 24,000 rpm spindle (continuous)
7.5 Nm | 0 ~ 7,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (1 min)
26.0 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Max. rated power of 24,000 rpm spindle (continuous)
5.5 kW | 7,000 ~ 15,000 rpm
Rapid traverse in all axes
54 m/min
Maximum programmable cutting feed
30000 mm/min
Tool change time (fastest setting)(cut to cut)
1.6 s
Bidirectional accuracy of positioning of an axis (ISO230-2:1988)
<0.006 mm
Bidirectional repeatability of positioning of an axis (ISO230-2:1997,2006)
<0.004 mm
Air pressure consumption
160 L/min | 0.35–0.55 MPa
Machine size
M
Največje število hkrati krmiljenih osi
5
Type of machine
STD

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

FANUC ROBODRILL D28LiB5 ADV Plus Y500 with DDR-T𝑖B rotary table. ROBODRILL DDR-T𝑖B rotary table is the solution for handling parts weighing up to 200 kg with ease.

ROBODRILL serija

Vsestransko rezkanje, vrtanje in vrezovanje. Raziščite našo serijo ROBODRILL zdaj!

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service
Norm Tooling

Večja produktivnost obdelave in višja kakovost izdelkov s FANUC

Naložba v nov obdelovalni stroj običajno vključuje seznam ključnih zahtev, med katerimi so natančnost, hitrost, učinkovitost in zanesljivost. Čeprav številni proizvajalci trdijo, da njihovi stroji izpolnjujejo te kriterije, lahko takšne trditve resnično potrdijo le rezultati v dejanskih proizvodnih pogojih. In kje bi bilo primernost strojev FANUC bolje preizkusiti kot v proizvodnem obratu z velikimi serijami, ki oskrbuje panoge, kot so avtomobilska industrija, industrija bele tehnike in elektronika? Rezultati govorijo sami zase.

Success story about successful implementation of FANUC ROBODRILL and FANUC ROBOCUT at the company EUROEDIL-HOLDING. EUROEDIL produces sheet metal products for metal structures and construction. By using FANUC machining centres and FANUC wire-cut electric discharge machines in their production process, the company is achieving high increase of production output, sustainable quality, desired operational accuracy and efficiency.
EUROEDIL

EUROEDIL uživa v hitrejšem rezanju in večji prepustnosti s stroji FANUC

Z novimi stroji FANUC na lokaciji je EUROEDIL povečal hitrost rezanja in prepustnost, da bi izpolnil naraščajoče povpraševanje strank po količini. Poleg tega sta se občutno izboljšali natančnost in točnost orodij za izsekovanje.

Case study about successful implementation of FANUC Robodrill (machining centers) and FANUC robots at the Polish company ZAP Mechanika.
ZAP-Mechanika

FANUC na sejmu ZAP predstavil vizijo prihodnosti

Medtem, ko ima lahko strojna obdelava veliko koristi od uporabe robota, ki skrbi za stroj, pa dodajanje 3D kamer prinaša dodatno raven inteligence, ki vodi do avtonomne proizvodnje in posebnih koristi za proizvajalce.