/
FANUC ROBODRILL Vrtljive mize
FANUC ROBODRILL Vrtljive mize
Deli
ROBODRILL FANUC Vrtljive mize so bistven dodatek k večstranski obdelavi. Te vrtljive mize DDR ponujajo mehanizem z neposrednim pogonom, ki zagotavlja izjemno hitrost in natančnost. So zelo odporne proti obrabi, kar zmanjšuje stroške vzdrževanja, in zagotavljajo neprekosljivo razmerje med kakovostjo in ceno. Izboljšajte svoje zmogljivosti strojne obdelave z vrtljivimi mizami FANUC ROBODRILL in izkusite novo raven delovanja in učinkovitosti.
- Ključne prednosti
- Modeli
- Možnosti
Ključne prednosti
Prednosti za vaše podjetje
Izjemna natančnost
ROBODRILL FANUC Vrtljive mize zagotavljajo neprimerljivo natančnost in zagotavljajo brezhibno izvedbo tudi najbolj zapletenih nalog strojne obdelave.
Manjši stroški vzdrževanja
Te vrtljive mize so zelo odporne proti obrabi, kar pomeni minimalen izpad in manjše stroške vzdrževanja, zato so za proizvajalce stroškovno učinkovita izbira.
Vrhunska vrednost za denar
ROBODRILL FANUC Vrtljive mize z neposrednim pogonom ter izjemno zmogljivostjo in togostjo zagotavljajo neprekosljivo vrednost in povečujejo produktivnost, ne da bi pri tem zapravili denar.
Modeli
Prava rešitev za vaše podjetje
DDR𝑖B
FANUC ROBODRILL DDR𝑖B, ki ga odlikujeta motor z neposrednim pogonom in povečana togost, se brez težav vključi kot idealna dodatna os za vaš stroj FANUC. Uživajte v prednostih, kot sta bliskovito indeksiranje v samo 0,55 sekunde (vključno z odpenjanjem in vpenjanjem) ter impresiven vpenjalni navor 700 Nm. S svojo izjemno natančnostjo in zanesljivostjo DDR𝑖B zagotavlja neprimerljivo vrednost za vašo naložbo.
DDR-T𝑖B
Spoznajte ROBODRILL FANUC DDR-T𝑖B - vašo rešitev za enostavno ravnanje z deli, težkimi do 200 kg. Glede na vaše posebne zahteve za uporabo lahko vaš ROBODRILL izboljšamo z robustnim sistemom DDR-T, ki vključuje vse prednosti vrtljive mize DDR, skupaj s podpornim vretenom in L nosilci. Povečana togost tega sistema zagotavlja še večjo natančnost obdelave, za začetek pa je treba dodati le pritrdilno ploščo. Poleg tega pametno oblikovanje DDR-T𝑖B zagotavlja, da premik osi X ostane skladen s triosno konfiguracijo. Poleg tega je z izjemnim vpenjalnim navorom 1100 Nm pripravljen, da se spopade z vašimi težkimi potrebami pri strojni obdelavi.
DDR-HS𝑖B
Z vrtljivo mizo FANUC DDR-HS𝑖B izkusite moč hitrega in natančnega struženja. DDR-HS𝑖B je oblikovana za brezhibno integracijo z vašim FANUC CNC in odpira vse možnosti funkcij struženja. Zagotovite si neprimerljivo natančnost indeksiranja, zmogljivo vpenjalno silo, ki je enaka modelu DDR𝑖B, in uporabniku prijazen postopek nastavitve s samodejnim prilagajanjem servo parametrov glede na vašo delovno obremenitev.
Možnosti
Funkcija samodejnega vpenjanja/odpenjanja za DDR
Funkcija samodejnega vpenjanja/odpenjanja za DDR prinaša več prednosti pri postopku strojne obdelave.
Ta funkcija deluje tako, da samodejno odklene DDR, ko se izvede ukaz za pozicioniranje, in ga nato vpne, ko je indeksiranje DDR končano. Omogoča celo prekrivanje vpenjanja in hkratno pozicioniranje drugih osi.
DDR-T - Sistem s prečko z DDR
Izjemno tog sistem DDR-T s prečko združuje prednosti vrtljive mize DDR z repno oporo in L nosilci. Ta napredno oblikovanje izboljša togost in omogoča doseganje še višje stopnje natančnosti obdelave.
Ta inovativna rešitev je oblikovana tako, da skrajša čas cikla, poveča produktivnost in učinkovito izpolnjuje zahteve za pozicioniranje prometa.
Enostavno vključevanje plošč za pritrditev
Z dodajanjem plošče za pritrditev lahko izboljšate natančnost strojne obdelave. Praktično oblikovanje DDR-T zagotavlja, da obstoječi hod osi X ostane skladen s triosno zasnovo, zato je postopek integracije brezhiben.
Vrtljivi sklep (DDR𝑖B stran)
Povečajte vsestranskost svoje nastavitve z vrtljivim sklepom na strani DDR𝑖B.
Rotacijski sklep (stran za podporo repa)
Z vrtljivim zglobom na strani repne opore lahko še dodatno optimizirate svoje možnosti strojne obdelave.