Medtem, ko ima lahko strojna obdelava veliko koristi od uporabe robota, ki skrbi za stroj, pa dodajanje 3D kamer prinaša dodatno raven inteligence, ki vodi do avtonomne proizvodnje in posebnih koristi za proizvajalce.
Roboti FANUC, ki imajo možnost vida, omogočajo avtonomno strojno obdelavo na podlagi celic.
Večja produktivnost z manj viri.
Vpogledi
Podjetje
Zgodba
Izdelki
Vpogledi
Ključni vpogledi od naloge do rezultata
Naloga
Ko je mednarodni proizvajalec za elektroindustrijo zaprosil podjetje ZAP-Mechanika za strojno obdelavo nove zasnove kovanja vpenjalnega orodja, je bila jasna potreba po popolnoma avtomatizirani proizvodni celici, ki bi zagotovila konstanten, določen čas cikla.
Rešitev
ZAP-Mechanika je sestrsko podjetje ZAP-Robotyka zaprosila za oblikovanje in izdelavo avtomatizirane obdelovalne celice. V celici sta dva ROBOTSKI VRTALNIK FANUC, ki ju upravlja en sam šestosni industrijski robot FANUC, opremljen z dvema sistemoma 3D vida FANUC 𝑖RVision.
Rezultat
Senzorji 3D vida FANUC 3DV/1600 v sistemih 𝑖RVision s svojim velikim vidnim poljem prepoznajo in poberejo naključno razporejene obdelovance neposredno iz velike posode. Robot nato naloži in razloži dele iz dveh strojev ROBODRILL. Pomembno je, da celica z vidom omogoča ZAP-Mechanika tudi avtonomno delo. Podjetje lahko tako v eni celici izdeluje dva različna sestavna dela, kar znatno pospeši proces strojne obdelave z manjšimi viri.
Podjetje
ZAP-Mechanika
Podjetje ZAP-Mechanika je bilo ustanovljeno leta 2000 in ima v Ostrówu Wielkopolskem na Poljskem proizvodni obrat s 5.800 m2 površine, ki zaposluje 173 ljudi. Podjetje, ki oskrbuje glavne blagovne znamke iz Severne Amerike, Evrope in Azije, je vodilni proizvajalec mobilne hidravlike in vpenjalnih orodij. Kot strokovnjak na področju natančne obdelave kovin ZAP-Mechanika opravlja storitve, ki vključujejo strojno obdelavo sestavnih delov, toplotno obdelavo, natančne meritve in metalurgijo. Posebna prednost tega podjetja je tesno sodelovanje s strankami že v zgodnji fazi projekta, ki pomaga razviti optimalen postopek strojne obdelave.
"Pri našem zadnjem projektu za mednarodnega proizvajalca vpenjalnih orodij, ki deluje v elektroindustriji, smo morali izdelati popolnoma avtomatizirano proizvodno linijo, ki bi zagotavljala konstanten, določen čas cikla obdelave odkovkov za vpenjalna orodja," pojasnjuje Krystian Młynarczyk, tehnolog pri podjetju ZAP-Mechanika. ZAP-Mechanika je nato najela storitve sestrskega podjetja ZAP-Robotyka, izkušenega strokovnjaka za razvoj in integracijo robotskih in avtomatiziranih delovnih postaj. Podjetje ZAP-Robotyka s sedežem v Ostrowu Wielkopolskem je sprejelo izziv in v imenu podjetja ZAP-Mechanika zasnovalo, izdelalo, dobavilo in izvedlo celotno proizvodno celico.
Paweł Wróbel, strokovnjak za projekte pri podjetju ZAP-Robotyka, pojasnjuje oblikovanje in konfiguracijo: "V robotski celici je šestosni industrijski robot FANUC M-20𝑖D/35, ki je opremljen z dvema 3D-sistemoma vida FANUC 𝑖RVision. Robotski vid omogoča delovanje dvema ROBODRILL-ovima obdelovalnima centroma [𝛼-D21L𝑖A5 in 𝛼-D21L𝑖B5 modela]. Vsak sistem 𝑖RVision se za povezovanje neposredno poveže z robotom, zato lahko ZAP-Mechanika izkoristi izjemno hitro komunikacijo."
Sistemi FANUC 𝑖RVision lahko zaradi velikega vidnega polja prepoznajo in poberejo naključno nameščene predmete naravnost iz zabojnika za obdelovance, velikega kot paleta. Robot nato naloži in razloži dele v stroje ROBODRILL in iz njih. A to še ni vse, v celici, ki jo je oblikovala družba ZAP-Robotyka, je še dodatna inovacija.
"Sistem omogoča avtonomno delo podjetja ZAP-Mechanika," razkrije Marta Portasiak, konstruktorica pri družbi ZAP-Robotyka. "Ta nestandardni pristop omogoča izdelavo dveh različnih sestavnih delov v eni celici z enim robotom, kar znatno pospeši proizvodni proces."
V okviru projekta je ZAP-Robotyka razvila tudi nov sistem za prijemanje in manipulacijo delov ter oblikovala posebno orodje za delovno postajo.
"Aplikacija je povečala našo produktivnost z manj viri, hkrati pa nam je olajšala delo in zagotovila kontinuiteto celotnega procesa," pravi Tomasz Krazynski, izvršni direktor podjetja ZAP-Mechanika.
Tradicionalna postavitev za obdelavo odkovkovkov z vpenjalnim orodjem bi zahtevala tri stroje in tri upravljalce strojev. Podjetje ZAP-Mechanika pa uporablja le enega operaterja, enega robota FANUC, dva stroja FANUC in dve 3D-kameri FANUC.
"Ta celica jasno določa naše cilje za prihodnost," zaključuje Krazynski. "Še naprej bomo vlagali v avtomatizacijo in razvijali proizvodne celice na osnovi robotike."
M-20𝑖D/35 je visoko zmogljiv robot, ki je idealen za integracijo v majhnem prostoru. Njegova tanka roka zmanjšuje motnje in ima popolno upravljanje kablov, zato je idealen za prepolna proizvodna ok...
Ta model ROBODRILL ponuja optimalno prilagodljivost za širok spekter obdelovalnih nalog. Z razširjenim naborom možnosti vpenjanja se odlikuje pri obdelavi večjih komponent, zato je idealen za panog...
Robotom FANUC omogočamo, da vidijo!
𝑖RVision je edinstven, v celoti integriran sistem za vizualno zaznavanje družbe FANUC, ki Robotom FANUC omogoča, da vidijo, zaradi česar je proizvodnja hitrejša...
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Z roboti lahko avtomatizirate upravljanje strojev in tako znatno izboljšate svojo proizvodnjo, saj v nasprotju z ročnim upravljanjem zagotavljajo vrhunsko natančnost in neprekinjeno delovanje. Povečajte učinkovitost, dosežite stalno proizvodnjo in zmanjšajte stroške dela ter dodajte znatno vrednost celotnemu proizvodnemu procesu.
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.