Serija ARC Mate
Visoko delovanje varjenja na majhni površini
Serija robotov za obločno varjenje ARC Mate, oblikovana posebej za aplikacije za obločno varjenje, je rezultat dolgoletnih izkušenj na področju robotike in varjenja. Naš program ARC Mate vključuje različne modele z nosilnostjo do 35 kg in dosegom do 2.2 m, ki so primerni za široko paleto aplikacij obločnega varjenja, laserskega varjenja, spajkanja in rezanja. Družba FANUC je razvila vrsto orodij za povečanje vsestranskosti serije robotov FANUC ARC Mate in pomoč pri izboljšanju učinkovitosti in dobičkonosnosti vaših procesov.
Navdihnite se
Get Inspiration from Other's Success
Dvigovanje težkih tovorov za gradnjo tovornjakov
Družba NTM je lahko povečala proizvodno zmogljivost za svoja vozila za zbiranje odpadkov, saj se je odločila za avtomatizacijo nočne izmene. Z uporabo težkega robota, ki lahko dvigne do dve toni, in varilnega robota, lahko finska tovarna podjetja zdaj dela brez osebja ponoči ali ob koncih tedna.
Securely Welded With the FANUC ARC Welding Robot
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.