ARC Mate 100𝑖D
Deli
ARC Mate 100𝑖D je robot za obločno varjenje, oblikovan za kompaktne varilne celice. Njegovo prefinjeno, ukrivljeno oblikovanje omogoča brezskrbno delovanje v tesnih prostorih, dopolnjujeta pa jo votla roka in zapestje za večjo okretnost. Popolnoma integriran paket varilnih cevi in pomožnimi kabli, ki optimizirajo uporabo delovnega prostora. Z visoko togostjo in stabilnim gibanjem je odličen za aplikacije, kot je obločno varjenje. S koristnim tovorom do 12 kg in dosegom 1441 mm ta robot ponuja visoke hitrosti premikanja za večjo produktivnost.
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
1441 mm
osi
6
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Case Studies
Aplikacije
Industrije
Sitech
FANUC Robots Put Brose Sitech in the Driver’s Seat
The automotive industry is notorious for its high productivity demands, narrow profit margins and rigorous quality standards. Automation is essential to ensure reliable, repeatable, cost-effective production with maximum uptime. The choice of robot supplier, therefore, is nothing less than critical.
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Obločno varjenje
Z industrijskimi roboti lahko avtomatizirate postopek obločnega varjenja in tako povečate natančnost in doslednost ter zagotovite visokokakovostne zvare. Povečajte svojo produktivnost z neprekinjenim delovanjem brez utrujenosti in skrajšajte čas proizvodnje. Izboljšajte varnost z zmanjšanjem izpostavljenosti ljudi nevarnim hlapom in ekstremni vročini. Poleg tega dosežete stroškovno učinkovitost z zmanjšanjem stroškov dela in manjšo potrebo po ponovnih delih.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.