FANUC ima bogato zgodovino sodelovanja s proizvajalci avtomobilov, saj že desetletja ponuja pionirske rešitve za avtomatizacijo, ki spreminjajo proizvodne linije. Z najširšim naborom industrijskih robotov na svetu FANUC zagotavlja neprimerljivo vsestranskost in delovanje na področju avtomatizacije v avtomobilski industriji. Naši roboti so oblikovani za izpolnjevanje različnih proizvodnih potreb, od montaže do barvanja, od varjenja do zaključnih nalog, ter zagotavljajo učinkovitost in natančnost. Ta zapuščina inovacij in širina rešitev utrjujeta vlogo družbe FANUC.
FANUC ponuja široko paleto rešitev za avtomobilsko proizvodnjo za standardizirane postopke, ki se pogosto uporabljajo v avtomobilski industriji. Te segajo od namenskih robotov, opremljenih z naprednimi sistemi za nadzor vida in gibanja, do namenskih rešitev za sestavljanje, varjenje, rokovanje, strojno obdelavo, pregledovanje ali barvanje. Te rešitve so pogosto idealne za delovanje ponavljajočih se opravil, ki povprašujejo visoko stopnjo prepustnosti in ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. V vsakem primeru ima družba FANUC rešitev za izboljšanje časa cikla in povečanje prepustnosti.
Učinkovito varjenje
Hitro točkovno varjenje
Natančno rokovanje, natovarjanje in raztovarjanje
Vsestranska montaža
Natančno slikanje
Učinkovito doziranje
Odstranjevanje materiala / strojna obdelava / končna obdelava
Odkrivanje delov
FANUC ponuja prilagojene izdelke in vmesnike za avtomatizacijo uporovnega, MIG/MAG, pulznega MIG, TIG in plazemskega varjenja. Zagotavljanje izboljšane kakovosti in časa cikla ter doslednih mest in točkovnega varjenja je še posebej privlačna možnost za podjetja, ki želijo z avtomatizacijo zmanjšati stroške.
V celoti integrirani procesni kabli zagotavljajo zaščito procesnih kablov in preprečujejo motnje v sistemski opremi. FANUC Learning Vibration Control omogoča, da se robot samodejno nauči gladkega hitrega gibanja, ki pospeši uporabo točkovnega varjenja in vrtanja do 15 %.
je potrebno premakniti nekaj avtomobilskih delov? FANUC ponuja široko paleto robotov za prenos delov, od najmanjšega dela do celotne avtomobilske karoserije, ki lahko prenesejo do 2300 kg. Ti roboti so pripravljeni na iRVision in senzorje sile ter so sposobni hitrega prenosa v dobro optimiziranem sistemu.
FANUC ponuja različne zelo zanesljive montažne robote, ki so spretni, ponovljivi, kompaktni in hitri. Od 5- do 6-osnih členkastih robotov, 3- do 6-osnih robotov Delta do naših robotov SCARA in sodelujočih robotov, imamo na voljo montažne robote in inteligentne funkcije, ki so potrebne za doseganje vaših proizvodnih ciljev.
Roboti FANUC za barvanje so primerni za najrazličnejše aplikacije barvanja in premazovanja v avtomobilski industriji, saj ponujajo enostaven dostop, optimalno delovno območje in povečano prepustnost. Nekateri modeli so oblikovani za delovanje v nevarnih okoljih, na voljo pa je tudi širok razpon doseganja in zmogljivosti rokovanja, zato ste lahko prepričani, da ne glede na vaše zahteve glede barvanja ali doziranja obstaja model, ki bo ustrezal vašim potrebam.
S roboti FANUC lahko lepila nanašate z večjo natančnostjo, točnostjo in učinkovitostjo. Uporaba dozirnih robotov za aplikacije lepljenja zagotavlja številne prednosti, vključno z izboljšano doslednostjo, večjo hitrostjo in produktivnostjo ter daljšim časom delovanja sistema.
Vizijski sistemi FANUC zagotavljajo konkurenčno prednost z zagotavljanjem kakovosti z natančnim zaznavanjem napak, omogočajo nemoteno avtomatizacijo z zanesljivo identifikacijo delov na transporterju ali v zabojniku ter optimizirajo učinkovitost proizvodnje z omogočanjem prilagodljivih procesov na podlagi vizualnih podatkov v realnem času.
Vizijski sistemi FANUC zagotavljajo konkurenčno prednost z zagotavljanjem kakovosti z natančnim zaznavanjem napak, omogočajo nemoteno avtomatizacijo z zanesljivo identifikacijo delov na transporterju ali v zabojniku ter optimizirajo učinkovitost proizvodnje z omogočanjem prilagodljivih procesov na podlagi vizualnih podatkov v realnem času.
Avtomobilske aplikacije so med največjim povpraševanjem po nalogah avtomatizacije v celotni industriji. Seveda so ključni kazalniki visoke hitrosti osi in visoka produktivnost, vendar sta bili pri tem posebnem projektu natančnost in ponovljivost prav tako visoko na seznamu prednostnih nalog. Pri tako številnih povpraševanjih so bili industrijski roboti FANUC tisti, ki so bili kos vsem zahtevam.
Industrial robots have become an integral part of the modern automotive production line. Each task they perform is vital, not only to meet the necessary levels of efficiency and productivity, but also to meet the highest standards of quality and safety. FANUC is the robot of choice for many of the world’s leading automotive giants, with Nissan providing a notable case in point.
Izdelana je bila celica za stroje za obdelavo velikih obročastih ležajev. Robot FANUC R-2000𝑖C/210L z nosilnostjo 210 kg in senzorjem vida 3D nalaga in razlaga obroče v navpično CNC stružnico. Podjetje Mikron Plus je uporabilo FANUC-ovo servo učenje CNC za lomljenje dolgih odrezkov na manjše kose. Ta rešitev je povečala produktivnost, zmanjšala stroške ter zagotovila visoko natančnost in kakovost, hkrati pa zmanjšala odvisnost od delovne sile.
Družba NTM je lahko povečala proizvodno zmogljivost za svoja vozila za zbiranje odpadkov, saj se je odločila za avtomatizacijo nočne izmene. Z uporabo težkega robota, ki lahko dvigne do dve toni, in varilnega robota, lahko finska tovarna podjetja zdaj dela brez osebja ponoči ali ob koncih tedna.
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.