Roboti za obločno varjenje FANUC slovijo po svoji natančnosti, hitrosti in vsestranskosti. Ključne značilnosti vključujejo napreden nadzor gibanja za natančne zvare, uporabniku prijazne programske vmesnike, tanka in votla zapestja ter robustno konstrukcijo za vzdržljivost v zahtevnih okoljih. Ponujajo visoko koristni tovor, velik doseg in večosno prilagodljivost, kar zagotavlja, da lahko opravijo zapletene naloge varjenja. Vgrajene varnostne funkcije, kot je zaznavanje trkov, povečujejo varnost delovanja, zaradi združljivosti z različnimi sistemi za varjenje pa so idealni za različne industrijske aplikacije.
Družba NTM je lahko povečala proizvodno zmogljivost za svoja vozila za zbiranje odpadkov, saj se je odločila za avtomatizacijo nočne izmene. Z uporabo težkega robota, ki lahko dvigne do dve toni, in varilnega robota, lahko finska tovarna podjetja zdaj dela brez osebja ponoči ali ob koncih tedna.
Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Zagotavljamo rešitve za izboljšanje vaših proizvodnih procesov, od zelo natančnih robotov do pametne avtomatizacije.