Skip to main content
The FANUC ARC Mate/8-20D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/8L

ARC Mate 100𝑖D/8L je robot za obločno varjenje, oblikovan za odlične rezultate v kompaktnih varilnih okoljih. Njegova prefinjena, ukrivljena oblika zagotavlja brezhibno delovanje, medtem ko njegov majhen obseg gibanja omogoča prilagodljivost pri namestitvi, vključno z montažo navzdol ali pod kotom. Robot za obločno varjenje z dolgimi rokami je opremljen s popolnoma integriranim paketom cevi in sistemom za upravljanje kablov. Za enostavno in zanesljivo vodenje kablov senzorjev ali kamer, zračnih cevi in drugih pripomočkov so storitve speljane skozi votlo roko, zapestje in telo robota.
Nosilnost robota
8 kg
Doseg robota
2032 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Nemoteno in učinkovito delovanje

Zaradi podaljšanega dosega lahko brez težav varite večje obdelovance in pokrijete veliko delovno površino. V kombinaciji s tanko, ukrivljeno roko to zmanjšuje ovire in zagotavlja nemoteno delovanje.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Votlo zapestje za postavitve z veliko gostoto

Izkoristite možnost enostavnega vodenja skozi veliko 57 mm votlo zapestje, ki omogoča popolno artikulacijo za dodatne pripomočke, kot so cevi, senzorji za sledenje šivov ali senzorji vida.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Enostavno usmerjanje

Zaradi enostavnega napeljevanja varilnega pribora, napajalnih kablov tretjih oseb in kablov senzorjev prek velikega votlega reduktorja J1 poenostavite oblikovanje celice in zmanjšajte motnje s periferno opremo.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Velika vsestranskost

Z vsestranskimi možnostmi stropne, talne in kotne montaže sprostite dragoceni prostor za drugo opremo ali procese.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardno IP67

Za umazano varjenje ali rezanje je idealen, saj zaščita IP67 na zapestju ščiti robota pred vlago in prahom, izjemno gladke površine pa zmanjšujejo brizganje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
8 kg
Doseg robota
2032 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Serija ARC Mate

Izdelan je posebej za aplikacije za obločno varjenje. Raziščite našo serijo ARC Mate zdaj!

Navdihnite se

Get Inspiration from Other's Success

Success story about successful implementation of FANUC welding robots at the Italian company Bonvicini Carpenteria S.r.l.. Bonvicini S.r.l, a contract welding specialist, has invested in new industrial robot technology to meet customer demands for increased flexibility. In addition to their long-standing use of FANUC robots and with the help of system integrator company TECNOROBOT they have introduced their first collaborative robot, a FANUC CRX-10iA/L, which was up and running in 1 hour.
Bonvicini Carpenteria S.r.l.

FANUC's CRX Cobot Boosts Production Flexibility

Bonvicini Carpenteria today enjoys even higher levels of quality and flexibility. The company can flex between automation solutions whenever production volumes dictate. In particular, Bonvicini Carpenteria is taking advantage of easy and fast robot programming with features such as drag and drop functionality and a simple tablet interface.