Z našimi brezplačnimi programskimi rešitvami za gibanje sprostite celoten potencial svojih robotov FANUC. Od optimizacije iskanja poti za največjo učinkovitost do nemotenega usklajevanja več robotov - FANUC vam omogoča oblikovanje in nadzor kompleksnih robotskih gibov z neprimerljivo natančnostjo in prilagodljivostjo.
Ključne prednosti
Rešitve
Dodatki
Ključne prednosti
Prednosti za vaše podjetje
Brezhibna integracija
Naša programska oprema se brez težav poveže z vašimi robotskimi sistemi, kar zagotavlja nemoteno komunikacijo in neprekinjen potek dela.
Večja natančnost in točnost
Zagotovite visoko natančnost in točnost pri krmiljenju gibanja, kar je ključnega pomena za aplikacije, ki zahtevajo natančno pozicioniranje in gladke gibe.
Izboljšana produktivnost
Optimizirajte postopke krmiljenja gibanja, kar omogoča krajše čase ciklov in večjo splošno produktivnost. To je bistvenega pomena za vaše proizvodne procese z velikim obsegom.
Rešitve
Odkrijte izbor programskih rešitev FANUC za gibanje
Multi-Arm
Z enim krmilnikom lahko hkrati upravljate do štiri robote. Uporaba postavitev DualArm, TripleArm ali QuadArm lahko zmanjša splošne obratovalne stroške, poveča produktivnost in izboljša prilagodljivost. Posebej učinkovite so za kompleksno obločno varjenje, ravnanje z materialom in točkovno varjenje.
Učni nadzor vibracij (LVC)
Pospešite svoj sistem. FANUC LVC je popolna rešitev za postopke, ki zahtevajo večjo natančnost pri visokih hitrostih. Edinstvena programska oprema FANUC omogoča, da se robot s pomočjo merilnika pospeška nauči značilnosti vibracij, optimizira svojo pot in dosega večje pospeške, pri tem pa vibracije ohrani na minimumu, tudi pri največji hitrosti. Za bistveno krajše čase ciklov z najvišjo natančnostjo - pri čemer robot doseže svoje meje.
Oddaljeni TCP
Premikanje robota glede na orodje na podstavku poenostavi učenje poti tudi pri spreminjajoči se usmerjenosti obdelovanca. Idealen je za aplikacije, kot je nanašanje tesnilne mase, saj zmanjšuje potrebo po tem, da bi robot nosil težka orodja, kar omogoča bolj poenostavljen sistem in uporabo manjšega robota.
Sledenje linijam servo transporterja
Izkusite moč sledenja transporterja FANUC. Sinhronizirajte svoj servomotor FANUC z do štirimi transporterji za natančno sledenje gibanju robota. Dosegite hitrejše čase ciklov, izboljšajte stabilnost procesa, povečajte čas obratovanja in zmanjšajte stroške sistema v primerjavi z običajnimi rešitvami.
Usklajeno gibanje
Sprostite učinkovito varjenje z usklajenim gibanjem za svoj pozicioner! Zmanjšajte čas programiranja z zmanjšanjem števila položajev in poenostavite nadzor hitrosti z enostavnim programiranjem relativnih hitrosti. Spoprimite se z daljšimi, kompleksnimi potmi zvarjanja, ki presegajo delovno območje vašega robota. Med varjenjem spreminjajte položaj obdelovancev za prihajajoče zvare in tako skrajšajte čas cikla. Izboljšajte kakovost zvarjenja z izkoriščanjem gravitacije za boljši prodor in oblikovanje kroglic. Izkusite hitrejše, natančnejše in kakovostnejše zvarjenje.
Napredna konstantna pot
Povečajte učinkovitost svojega robota z naprednim nadzorom poti in hitrosti FANUC. Ta programska oprema prilagodi hitrost gibanja z določitvijo odstotnega razmerja in tako zagotovi največjo možno hitrost. Ohranja natančen nadzor nad kotnimi in linearnimi razdaljami ter omogoča spremembe hitrosti, ne da bi spremenila naučeno pot. Izboljšajte čas cikla, dosezite optimalno hitrost in brez truda naučite želene krivuljne poti brez poskusov in napak. Izkusite bolj gladko, hitrejše in natančnejše delovanje.
Izogibanje singularnosti
Omogočite 6-osnemu robotu, da se pri linearnem gibanju gladko premika skozi singularnosti (J5=0°), kar omogoča delovanje v bližini teh točk. Ta funkcija poenostavi programiranje robota in poveča učinkovitost delovanja z zmanjšanjem zapletenosti poti na območjih, ki so nagnjena k singularnostim.
Spline gibanje
Omogočite gladko, neprekinjeno gibanje robota s konstantno hitrostjo skozi učene točke, tudi z zaključkom CNT100. Izberete lahko tip gibanja S, ki ustreza običajnim tipom gibanja L, C in J. Z natančnim sledenjem ciljni krivulji skrajšajte čas učenja. Idealen je za aplikacije, kot so obrezovanje valjev, laserji in doziranje, saj zagotavlja natančno upoštevanje poti in učinkovito delovanje.
Način paletiranja
Osnemu robotu omogoča ohranjanje konstantne usmerjenosti prirobnice in odpravlja posebnosti J5. To poenostavi oblikovanje orodij in izboljša postopke pobiranja in nameščanja. Enostavno lahko preklapljate med običajnim načinom in načinom paletiranja, medtem ko tek v načinu paletiranja poenostavi učenje programov za robote za paletiranje.
Moč za več - Servo pozicionerji FANUC odpirajo možnosti in vam omogočajo, da z robotom FANUC naredite več. Modeli pokrivajo razpon koristnega tovora do 9000 kg in glede na vaše potrebe ponujajo raz...
Popolnoma integriran, standardiziran in obsežen paket pomožnih osi z motorji FANUC je idealna rešitev za najrazličnejše aplikacije, ki zahtevajo dodatno os za dopolnitev vašega robota, kot so vodil...
Naše rešitve za ročno vodenje omogočajo hitro in preprosto programiranje vašega robota, saj ga vodijo po poteh gibanja. To preprosto upravljanje s strani operaterja, ki ne zahteva dodatnega poznava...
𝑖Tehnologija RPickTool dviguje robotiko na novo raven spretnosti. S tem, ko robotom omogoči integriran sistem vida, jim omogoči neke vrste "koordinacijo oko-roka", podobno kot pri ljudeh. Tako lahk...