Robotom FANUC omogočamo, da vidijo!
𝑖RVision je edinstven, v celoti integriran sistem za vizualno zaznavanje družbe FANUC, ki Robotom FANUC omogoča, da vidijo, zaradi česar je proizvodnja hitrejša, pametnejša in zanesljivejša. Na podlagi več kot 30-letnih izkušenj je ekipa notranjih strokovnjakov družbe FANUC predana razvoju integriranih izdelkov za robotski vid, ki so hitri za namestitev, enostavni za uporabo in izjemno prilagodljivi. In kar je najboljše, aplikativno rešitev 𝑖RVision je mogoče uvesti brez zapletenega programiranja ali strokovnega znanja. Nastavitev 𝑖RVision je enostavna, saj vas vodi skozi vsak korak postopka. V standardni embalaži 𝑖RVision je vgrajen zmogljiv nabor orodij za vid, ki podpira vse po meri izdelane aplikacije.
Vpogledi
Ključne prednosti
Ključne lastnosti
Funkcije
Dokumenti
Vpogledi
Spoznajte najhitrejši, najlažji in najzanesljivejši sistem robotskega vida
- Priključiti je mogoče do 27 kamer (črno-belih in barvnih) različnih ločljivosti - Podprte tehnologije vida: 2D, 2½D, 3D - Širok nabor aplikacij vključuje paletiranje, pregledovanje, pobiranje v koš in vizualno sledenje linijam - Širok nabor za pokrivanje različnih merilnih velikosti in razdalj - Zaznavanje negibljivih in gibljivih delov ne glede na njihovo velikost, obliko ali položaj - Združljivo z drugimi orodji FANUC, kot so Bin Picking, 𝑖RPickTool in 𝑖RCalibration - Za visoko natančnost in preprosto uporabo je na voljo samodejni postopek kalibracije.
Ključne prednosti
Prednosti za vaše podjetje
Enostavna tehnologija Plug and Play
Plug and Play 𝑖RVision, v celoti integriran v robota in za namestitev in delovanje, ne potrebuje vmesnika z zunanjimi napravami ali dodatne strojne opreme. Procesni vid lahko konfigurirate neposredno na nadzorni konzoli krmilnika robota ali na zunanjem računalniku s spletnim brskalnikom.
Učinkovita enostavnost uporabe
Pustite se voditi pri vsakem koraku na poti. Rešitev je vzpostavljena v kratkem času. Zmogljiv nabor orodij za vid, ki je vključen v standardni paket 𝑖RVision, podpira vse prilagojene aplikacije.
Enostavna simulacija
Predhodno simulirajte postopek v orodju ROBOGUIDE, ki vam omogoča, da po potrebi izberete in spremenite dele in dimenzije ter ocenite izvedljivost in učinkovitost celotnega postopka, preden se odločite za nakup.
Ključne lastnosti
Največja prilagodljivost za vaše proizvodne procese
Delovanje vizualne obdelave slik
Izvajajte izbiranje in nameščanje naključno postavljenih in orientiranih delov
Razvrsti po barvi, obliki ali številnih drugih funkcijah
Branje črtnih kod 1D in 2D
Popolnost nadzora in dimenzije
Delovanje nadzora kakovosti
Funkcije
Pokrijte vse vrste vida z 𝑖RVision
𝑖RVision 2D
Poiščite dele ter njihov natančen položaj in usmerjenost (X, Y in R). Povečajte fleksibilnost proizvodnje, saj ne potrebujete dragih nastavkov za pozicioniranje. 2D-vid je primeren za vse aplikacije za ravnanje z materialom, vključno z aplikacijami za paletiranje in pobiranje ter postavljanje, pa tudi za vizualne preglede.
𝑖RVision 3D
Podrobno globinsko sliko pridobite s hitrim projiciranjem in fotografiranjem posameznega modrega vzorca. Senzorji 3DV se lahko uporabljajo za pobiranje v zabojnike, pobiranje v pladnje, kompletiranje, odstranjevanje palet, preverjanje prisotnosti/odsotnosti, 3D vizualno sledenje linijam in številne druge aplikacije. Senzorji 3DV so idealni tudi za 2D-aplikacije, kjer je predmete težko najti zaradi nizkega kontrasta ali šumnih 2D-slikovnih podatkov. Vsi senzorji 3DV omogočajo namestitev na robota in fiksno namestitev.
𝑖RVision Bin Picking
Možnost 𝑖RVision Bin Picking vam zagotavlja pomembne in uporabne funkcije, ki so potrebne poleg funkcije vida, kot je izogibanje trčenju z zabojnikom ali predmeti, za uspešno pobiranje v zabojnik ali na pladenj. Podprte so vse vrste senzorjev 𝑖RVision.
𝑖Funkcijo RVision je mogoče dodati orodju 𝑖RPickTool za podporo odkrivanju naključno postavljenih delov na premikajočem se transporterju. Na ta način orodje 𝑖RPickTool opremi enega ali več robotov z zmožnostjo prepoznavanja, pobiranja in nameščanja predmetov na linearnem in/ali krožnem sledenju transporterja. To podpirajo številne funkcije, vključno z naprednim upravljanjem čakalnih vrst, varovanjem pred izločanjem in funkcionalnostjo pladnjev.
Oblikovano so za izboljšanje natančnosti in delovanja 𝑖Funkcije kalibracije RC temeljijo na 𝑖RVision. Gre za samostojno servisno orodje, ki poenostavi začetno nastavitev in pospeši celotno integracijo, kar izboljša natančnost aplikacije.
𝑖Pregled zvarjenih konic RVision
𝑖RVision Weld Tip Inspection za točkovno varjenje podpira optični nadzor obrabe in stanja konice WeldTip med samodejno proizvodnjo. Na podlagi rezultatov je mogoče konico predelati ali zamenjati brez prekinitve proizvodnje.
𝑖RTorchMate
𝑖RTorchMate podpira optični nadzor npr. ArcTorch med avtomatsko proizvodnjo. Na podlagi rezultata se lahko doda zamik ArcTorch ali izvedejo drugi ukrepi.
Dokumenti
Prenesite dodatne informacije
V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.