Skip to main content
The FANUC ARC Mate/10-16D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 100𝑖D/10L

ARC Mate 100𝑖D/10L je napreden robot za obločno varjenje, zasnovan za izjemno delovanje v kompaktnih varilnih celicah. S svojo prefinjeno ukrivljeno obliko ta robot brez težav deluje v tesnih prostorih. Njegov majhen obseg gibanja omogoča vsestransko namestitev, vključno z montažo navzdol ali pod kotom, kar povečuje prilagodljivost. Model z dolgo roko ima doseg do 1636 mm ter ponuja odlično hitrost osi in visoko natančnost. Vgrajen paket varilnih cevi in uporabni kabli, ki optimizirajo učinkovitost delovnega prostora. Prilagojen je za ozke namestitve ter ponuja vsestranskost in zanesljivost za različne aplikacije varjenja razmeroma velikih delov.
Nosilnost robota
10 kg
Doseg robota
1636 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Idealno za zahteve kompaktne namestitve

Zaradi domiselne ukrivljene oblike kar najbolje izkoristite prostor in brez težav delajte v kompaktnih celicah za varjenje.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Votlo zapestje za postavitve z veliko gostoto

Izkoristite možnost enostavnega vodenja skozi veliko 57 mm votlo zapestje, ki omogoča popolno artikulacijo za dodatne pripomočke, kot so cevi, senzorji za sledenje šivov ali senzorji vida.
Pictogram for Integrated Services (Robot) in black. SVG format.

Enostavno usmerjanje

Zaradi enostavnega napeljevanja varilnega pribora, napajalnih kablov tretjih oseb in kablov senzorjev prek velikega votlega reduktorja J1 poenostavite oblikovanje celice in zmanjšajte motnje s periferno opremo.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Velika vsestranskost

Z vsestranskimi možnostmi stropne, talne in kotne montaže sprostite dragoceni prostor za drugo opremo ali procese.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardno IP67

Za umazano varjenje ali rezanje je idealen, saj zaščita IP67 na zapestju ščiti robota pred vlago in prahom, izjemno gladke površine pa zmanjšujejo brizganje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
10 kg
Doseg robota
1636 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
Standard
Wrist & J3 arm standard/optional
Standard
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serija ARC Mate

Izdelan je posebej za aplikacije za obločno varjenje. Raziščite našo serijo ARC Mate zdaj!

Navdihnite se