M-710𝑖C/12L
Deli
M-710𝑖C/12L je večnamenski robot z dolgo roko in majhno nosilnostjo, oblikovan za vsestransko uporabo. Ta 6-osni model je popolnoma primeren za ravnanje s srednje težkimi obremenitvami do 12 kg. Njegova izjemna lastnost je podaljšan doseg roke do 3,1 metra, kar omogoča učinkovito delovanje na večjih površinah. M-710𝑖C/12L ima standardno zaščito zapestja IP67, ki zagotavlja vzdržljivost in zanesljivost, zato je idealna rešitev za industrijske aplikacije na težko dostopnih območjih.
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
3123 mm
osi
6
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Industrije
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Obločno varjenje
Z industrijskimi roboti lahko avtomatizirate postopek obločnega varjenja in tako povečate natančnost in doslednost ter zagotovite visokokakovostne zvare. Povečajte svojo produktivnost z neprekinjenim delovanjem brez utrujenosti in skrajšajte čas proizvodnje. Izboljšajte varnost z zmanjšanjem izpostavljenosti ljudi nevarnim hlapom in ekstremni vročini. Poleg tega dosežete stroškovno učinkovitost z zmanjšanjem stroškov dela in manjšo potrebo po ponovnih delih.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.
Robotika in avtomatizacija za medicinsko industrijo
Povečanje učinkovitosti medicinske industrije z robotiko in avtomatizacijo!
Skladiščenje, logistika, pošta in paketi
Široka ponudba skladiščnih robotov družbe FANUC ustreza potrebam vseh, ki želijo uporabiti avtomatizacijo v svojem skladišču, distribucijskem centru, centru izpolnjevanja in še kje.