V medicinski industriji sestavljanje pripomočkov za dovajanje zdravil, kot so brizge, inhalatorji in pisala za samodejno injiciranje, zahteva raven natančnosti in učinkovitosti, ki jo lahko zagotovita le napredna robotika in avtomatizacija. Roboti, ki vključujejo tehnologijo 3D-vida, so zdaj bolj spretni pri izbiri delov in ravnanju z občutljivimi sestavnimi deli ter zagotavljajo, da se postopki embalaže in sterilizacije medicinskih pripomočkov razreda II in III izvajajo z največjo natančnostjo. Ta avtomatizacija ne le poenostavlja proizvodni proces, temveč tudi ohranja najvišje higienske in varnostne standarde, ki so ključni pri proizvodnji medicinskih pripomočkov.
Na kritičnem področju proizvodnje medicinskih pripomočkov tehnologije robotike in avtomatizacije družbe FANUC postavljajo nove standarde pri sestavljanju pripomočkov za dovajanje zdravil, vključno z brizgami, inhalatorji in pisali za samodejno vbrizgavanje. Rešitve družbe FANUC so zgled inovacij v medicinski proizvodnji ter zagotavljajo prilagodljivost in natančnost, ki sta potrebni v strogo regulirani industriji.
Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices
Parts Picking & Placing
Loading & Unloading, Handling & Machine Tending
Surface Polishing and Sanding
Packing & Palletising
Robotika natančno sestavlja zapletene, zelo natančne medicinske pripomočke, pri čemer zagotavlja najvišjo natančnost in stalno kakovost ter upošteva stroge higienske standarde.
Roboti FANUC, opremljeni s 𝑖RVision in senzorjem 3D Vision, pobirajo, razvrščajo, postavljajo in urejajo izdelke na gibljivem transporterju. Roboti delta in roboti SCARA so na primer odlična izbira za pobiranje, razvrščanje, pregledovanje, nameščanje in vstavljanje delov. To lahko počnete z veliko hitrostjo na premikajočih se transporterjih.
Roboti FANUC z upravljanjem občutljivih materialov, natovarjanjem in raztovarjanjem strojev ter delovanjem, kot so ravnanje s sterilnimi deli in skrb za brizganje, zagotavljajo učinkovitost, natančnost in proizvodnjo brez kontaminacije v proizvodnji medicinskih pripomočkov.
Robot FANUC ponuja različne primerne modele robotov za aplikacije površinske obdelave medicinskih vsadkov in instrumentov za odrezovanje, poliranje in peskanje različnih materialov in površin s popolnoma integriranimi senzorji sile FANUC.
Pripravite svoje izdelke za dostavo z našimi roboti. Avtomatizacija končnih postopkov, kot so zavijanje, označevanje, pakiranje in paletiranje, lahko pomaga zmanjšati naporno in ponavljajoče se ročno delo, ki se pogosto pojavlja v proizvodnji medicinskih pripomočkov in naprav.
Roboti FANUC za čiste prostore so posebej oblikovani za delo v proizvodnji medicinskih pripomočkov.
Izdelani so za izpolnjevanje standardnih zahtev (standard IP67) izredno zahtevnih laboratorijskih okolij in okolij za medicinske pripomočke ter dosegajo razred ISO 5 (v skladu z normo ISO 14644), ne da bi pri tem ogrozili hitrost in ponovljivost robota.
Kadar se povpraševanje po proizvodnji v kratkem času močno poveča, lahko roboti in avtomatizacija pomagajo izpolniti zahteve veliko hitreje, kot se mnogi zavedajo. Vendar je ta rezultat močno odvisen od izbire robotov, ki jih je enostavno namestiti, programirati in zagnati.
Ključni igralec v farmacevtski industriji je z rešitvami za avtomatizacijo FANUC znatno izboljšal svoje proizvodne zmogljivosti. Z integracijo robotov FANUC je DEMO optimiziral postopke polnjenja, embalaže in etiketiranja, kar je povečalo učinkovitost, natančnost in splošno produktivnost njihovega delovanja.
Industrije za avtomatizacijo - FANUC je namenjen vsem industrijskim panogam in vam pomaga reševati izzive avtomatizacije.