SR-6𝑖A/C Food/Clean
Deli
Oblika robota SR-6𝑖A/C je posebej zasnovana za uporabo v čistih prostorih in živilski industriji ter izpolnjuje standarde ISO razreda 5. Opremljen je z belim epoksidnim premazom in mazivom, primernim za živila. Je odlična izbira za manipulacijo, pobiranje in postavljanje ter embalažo, pri katerih je potrebna nosilnost do 6 kg. Tako kot drugi modeli iz ponudbe FANUC SCARA zagotavlja hitrost in natančnost v celotnem 360-stopinjskem območju. Lahko oblikovanje podstavka in integracija storitev povečujejo njegovo kompaktnost, kar znatno zmanjšuje motnje v okoliški opremi. Ta robot je optimalna izbira za industrije, ki zahtevajo strogo čistočo in natančnost v svojih avtomatiziranih procesih.
Nosilnost robota
6 kg
Doseg robota
650 mm
osi
4
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Industrije
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Sestavljanje
Z robotiko lahko avtomatizirate postopke sestavljanja in dosežete pomembne prednosti v primerjavi z ročnimi metodami. Zagotovite neprimerljivo natančnost in doslednost, zmanjšajte število napak in zagotovite visokokakovostno proizvodnjo. Povečajte hitrost proizvodnje z omogočanjem neprekinjenega delovanja brez utrujanja, kar povečuje prepustnost. Povečajte učinkovitost, kakovost in varnost, zato je avtomatizacija strateška naložba za vsako proizvodno dejavnost.
Pregled vida
Tehnologija vidnega pregleda izboljša vaše proizvodne procese s samodejnimi sistemi, ki temeljijo na sliki in natančno pregledujejo in analizirajo predmete. Napredne rešitve za pregledovanje z vidom uporabljajo najsodobnejše kamere, senzorje in programsko opremo za zajemanje in obdelavo slik, odkrivanje napak, merjenje dimenzij in zagotavljanje, da vaši izdelki izpolnjujejo najvišje standarde kakovosti.
Ravnanje z materialom
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.
Elektronika
Zagotavljamo rešitve za avtomatizacijo proizvodnje elektronike in čiste prostore.
Hrana in pijača
Hrana in pijača sta naš kruh. Še danes se obrnite na nas, da bi naše izkušnje z industrijskimi roboti v industriji hrane in pijač delali za vas.