Skip to main content
The FANUC LR Mate/25-19A Food/Clean is a lighweight robot ideally suited for Cleanroom and Food applications.

M-20𝑖B/25C Food/Clean

M-20𝑖B/25C je premazan s posebno belo epoksidno barvo, ki označuje njegovo odpornost na čistilna sredstva, in se uporablja pri vsakodnevnem umivanju, značilnem za čiste prostore, kot so 2. živilska območja ali medicinska, optična, farmacevtska ali elektronska industrija. Ta model izpolnjuje standardne zahteve (IP67) za takšna okolja z visokim povpraševanjem, ne da bi pri tem ogrožal hitrost in ponovljivost robota. Zaradi svoje tanke, popolnoma zaprte oblike robot za čiste prostore dosega visoko stopnjo prilagodljivosti, kar mu omogoča vsestransko delovanje aplikacij v kompaktnih celicah. Ta robot za čiste prostore lahko doseže razred čistih prostorov ISO 5.
Nosilnost robota
25 kg
Doseg robota
1835 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Industries Food in black, svg format

Specialist za aplikacije z živili

Izogibajte se nevarnosti kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1. Izkoristite prednosti na pranje odporne oblike z belim epoksidnim premazom, pomožnimi vijaki proti rji in stopnjo zaščite IP67.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljen za čiste prostore

Izpolnite zahteve čistih okolij s higienskim oblikovanjem z belim epoksidnim premazom, nerjavečimi vijaki in standardom ISO 5.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Večja prepustnost

Povečajte svojo produktivnost z zmogljivimi servomotorji in zelo togo roko, da dosežete visoke pospeške in hitre čase ciklov. Izkoristite prednosti gladkega gibanja brez vibracij tudi pri visokih obratovalnih hitrostih.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Izkoristite prednosti tega vsestranskega modela robota z možnostmi stropne, talne in kotne montaže, zaradi česar je idealen za omejene prostore, kjer je prilagodljivost bistvenega pomena.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
25 kg
Doseg robota
1835 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in prispevalo k za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Machine tending with FANUC Robot. FANUC M-20iD/25 loading/unloading FANUC Robodrill D21MiB5 Plus machining center. The time required for the servo door to open and close has been significantly reduced when compared to traditional air cylinder operations. Fully automated production line at EMO 2023.

Serija M-20

Vodilni v svojem razredu glede na nosilonost, doseg in hitrost osi. Raziščite našo serijo M-20 zdaj!

Navdihnite se