The FANUC DR/8-16B is a high-speed delta robot for assembly, picking, packing and inspection applications.

DR-3𝑖B/8L

Robot DR-3𝑖B/8L Delta z nosilnostjo 8 kg, horizontalnim dosegom 1600 mm, vertikalnim dosegom 500 mm in inercijo zapestja 0,2 kgm2 je vsestransko uporaben v različnih panogah. Zaradi izjemnega delovanja s hitrostjo do 5.500 mm/s je idealen za naloge, kot sta pobiranje in postavljanje ter embalaža, zlasti v živilskem in farmacevtskem sektorju.
Nosilnost robota
8 kg
Doseg robota
1600 mm
osi
4
Prenos podatkovnega lista

Spoznajte serijo DR-3

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Enostavna namestitev, upravljanje in vzdrževanje

Poenostavite namestitev in zaščitite kable pred poškodbami zaradi 20 mm votlega zapestja. Na reduktorjih za glavne osi lahko izkoristite pregledna okna, da hitro opazite nakopičeno maščobo/olje.
Pictogram for Industries Food in black, svg format

Strokovnjak za živilske aplikacije

Izognite se tveganju kontaminacije z mazivom za živila NSF-H1 ter izkoristite vrhunsko delovanje in higiensko skladnost v zahtevnih okoljih z zaščito IP69K.
Pictogram for Easy to clean (robot) in black. SVG format.

Dve različni površinski obdelavi

Ta model je na voljo z dvema različnima površinskima obdelavama. Izberete lahko lakirano ali prevlečeno površino, ki sta gladki in enostavni za čiščenje.
Pictogram for Reach Delta (Robot) in black. SVG format.

Visoka inercija zapestja

Visoka vztrajnost zapestja 0,2 kgm2 omogoča rokovanje z velikimi deli ali uporabo prijemal z več prijemali. Idealna izbira za izjemno širok nabor aplikacij.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
8 kg
Doseg robota
1600 mm
osi
4
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP69K
Položaj montaže
pritrditev na strop
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in za povečanje izkoriščenosti izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

DR-3iB/6 STAINLESS Picking Chicken
Delta Robot,  Food Grade,  DR-3iB/6 STAINLESS,  Delta,  food grade,  food handling,  picking,  Car,  Transportation,  Vehicle
Dr-3iB/6 Stainless picking raw chicken filets

Serija DR-3

Odkrijte edinstveno, izjemno kompaktno serijo DR-3 in vstopite v novo dimenzijo hitrega ravnanja z majhnimi deli.

Navdihnite se

Navdihujte se z uspehi drugih

Image Success Story Demo S.A. - FANUC Bulgaria
SABO-DEMO

Avtomatizacija je najboljše zdravilo v podjetju DEMO

Ključni igralec v farmacevtski industriji je z rešitvami za avtomatizacijo FANUC znatno izboljšal svoje proizvodne zmogljivosti. Z integracijo robotov FANUC je DEMO optimiziral postopke polnjenja, embalaže in etiketiranja, kar je povečalo učinkovitost, natančnost in splošno produktivnost njihovega delovanja.