Avtomatizacija je najboljše zdravilo v podjetju DEMO
Ključni igralec v farmacevtski industriji je z rešitvami za avtomatizacijo FANUC znatno izboljšal svoje proizvodne zmogljivosti. Z integracijo robotov FANUC je DEMO optimiziral postopke polnjenja, embalaže in etiketiranja, kar je povečalo učinkovitost, natančnost in splošno produktivnost njihovega delovanja.
Roboti FANUC prevzamejo nakladanje, razkladanje, pobiranje, postavljanje in prevoz.
Neprekinjena proizvodnja 24 ur na dan, 7 dni v tednu vodi k hitrejši prepustnosti in nižjim proizvodnim stroškom.
Prostorsko varčna rešitev zaradi majhnega obsega.
Zelo prilagodljiv in enostaven uporabniški vmesnik.
Vpogledi
Podjetje
Zgodba
Izdelki
Vpogledi
Ključni vpogledi od naloge do rezultata
Naloga
DEMO SA, velik proizvajalec farmacevtskih rešitev s sedežem v Grčiji, je želel avtomatizirati nakladanje in razkladanje pri postopkih, ki vključujejo sterilizacijo plastičnih posod in vrečk na pladnjih. Zaradi izjemnih razlik v postopkih ravnanja s pladnji, vrečkami in zabojniki je podjetje vedelo, da bodo potrebni različni tipi in velikosti robotov.
Rešitev
PodjetjeDEMO SA se je pri projektih avtomatizacije obrnilo na svojega dolgoletnega partnerja, družbo SABO SA, vodilnega dobavitelja industrijskih rešitev in strokovnjaka za robotiko proizvodnih linij. Podjetje FANUC je dolgoletni strateški partner podjetja SABO, ki je zagotovil robote za številne predhodne projekte, tudi v podjetju DEMO. Za zadnjo zahtevo je FANUC dobavil skupno osem robotov štirih različnih modelov.
Rezultat
Izvedba tega zelo uspešnega avtomatiziranega sistema pomeni, da lahko družba DEMO SA zdaj izvaja neprekinjeno proizvodnjo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Poleg tega je prepustnost večja, proizvodni stroški pa nižji, medtem ko je osebje deležno prilagodljivega in za uporabo enostavnega operaterskega vmesnika ter sodobnega, navdihujočega delovnega okolja.
Podjetje
DEMO S.A.
Družba DEMO SA, ustanovljena leta 1965, se ukvarja s proizvodnjo in prodajo farmacevtskih izdelkov s sedežem v predmestju Aten. Podjetje ima danes 66000 m2 proizvodnih površin in zaposluje 1300 ljudi, kar pomeni, da je pomemben farmacevtski proizvajalec z zelo močno prisotnostjo na bolnišničnem trgu. DEMO je vodilni proizvajalec injekcijskih izdelkov v Grčiji in uradni dobavitelj svetovnih organizacij.
Roboti zagotavljajo najvišjo raven higiene v procesu sterilizacije
DEMO SA dobavlja zdravila za injiciranje različnih kategorij in izvaža v 85 držav po vsem svetu. Ta odgovornost navsezadnje pomeni, da se bolnišnice in druge zdravstvene organizacije po vsem svetu zanašajo na podjetje DEMO pri pravočasni in učinkoviti dobavi izdelkov, pri čemer ohranjajo najvišje standarde kakovosti.
Ob upoštevanju teh misli podjetje DEMO meni, da je avtomatizacija ena od njegovih najbolj naprednih in uspešnih poslovnih strategij. Podjetje je v zadnjih letih avtomatiziralo številne proizvodne in pakirne linije, večinoma s pomočjo svojega dolgoletnega partnerja za industrijsko opremo, družbe SABO SA.
"Podjetje SABO smo za naš novi projekt avtomatizacije izbrali zaradi njihovih izkušenj na tem področju in ker uporabljajo robote FANUC," pojasnjuje tehnični direktor podjetja DEMO SA Argyris Lellos. "Najraje imamo robote FANUC: do zdaj smo avtomatizirali štiri proizvodne linije s skupno 12 roboti FANUC."
Najnovejše proizvodno področje, ki je zahtevalo avtomatizacijo, deluje na področju sterilizacije plastičnih posod in vrečk v sistemih na pladnjih. Podjetje DEMO po čiščenju napolni plastične ampule z injiciranimi zdravili, v vrečke pa so vstavljene sterilne raztopine, zato je potreba po najvišji ravni higiene najpomembnejša. Kar zadeva avtomatizacijo linije, bi morali različni roboti delovati na različnih postopkih natovarjanja, raztovarjanja, pobiranja, nameščanja in prevoza, ki vključujejo pladnje, posode in vrečke.
"Za natovarjanje in raztovarjanje plastičnih posod v pladnje in iz njih smo izbrali lahkega šestosnega robota FANUC M-710𝑖C," pravi Angelos Markou, vodja prodaje industrijskih rešitev pri družbi SABO SA. Ta robot deluje s hitrostjo in s pomočjo končnega efektorja, ki ga je zasnovala družba SABO, z enim dvigom prevaža in postavlja/odstranjuje več plastičnih posod.
SABO je za ravnanje s pladnji namestil tudi dva večja 6-osna robota FANUC, modele R-2000𝑖C/165F, ki lahko dvignejo bremena do 165 kg in delujejo v tesnih prostorih. Na novo avtomatizirana proizvodna linija ima tudi dve manjši robotski roki FANUC M-10𝑖D/12 in tri robote FANUC DR-3𝑖B/8L. Slednji uporabljajo sesalnike s končnimi efektorji za ravnanje z vrečkami pri zelo visokih hitrostih.
"Roboti FANUC so zanesljivi izdelki," pravi Markou. "Pomembna je tudi poprodajna podpora družbe FANUC, ki je zelo hitra in učinkovita."
Končno besedo ima Lellos, ki predstavi glavne prednosti tega zelo uspešnega projekta avtomatizacije.
"Zdaj imamo neprekinjeno proizvodnjo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, s hitrejšo prepustnostjo, nižjimi proizvodnimi stroški in manj izpadi," pravi. "Prihranili smo tudi prostor zaradi majhnega odtisa robotov, dodatne prednosti pa vključujejo boljše delovno okolje za naše zaposlene ter zelo prilagodljiv in enostaven operaterski vmesnik. V podjetju DEMO se zdaj pri prihodnjih projektih avtomatizacije zanašamo na družbi SABO in FANUC."
M-710𝑖C/50 je večnamenski robot s standardno nosilnostjo 50 kg, ki je zgled moči in vsestranskosti. Ta robustni 6-osni model odlikujejo tanko zapestje, toga roka in kompaktna oblika. Oblikovan je z...
Robot M-10𝑖D/12 ponuja najvišjo hitrost in natančnost osi. Ima tanko in lahkotno obliko, zato ga je mogoče zlahka uporabljati v omejenih prostorih in tako povečati produktivnost. Njegova kompaktna ...
Robot DR-3𝑖B/8L Delta z nosilnostjo 8 kg, horizontalnim dosegom 1600 mm, vertikalnim dosegom 500 mm in inercijo zapestja 0,2 kgm2 je vsestransko uporaben v različnih panogah. Zaradi izjemnega delov...
Oglejte si našo celovito ponudbo rešitev za avtomatizacijo proizvodnje, ki so predstavljene v podrobnih študijah primerov in so oblikovane za optimizacijo in racionalizacijo vseh proizvodnih procesov.
Avtomatizirajte rokovanje z materialom z industrijskimi roboti in tako omogočite številne prednosti za svoje podjetje. Bistveno povečajte učinkovitost in produktivnost z zmanjšanjem časa in truda, ki sta potrebna za ročno rokovanje. Pustite robotom neprekinjeno delovanje brez utrujanja, da zagotovite dosledno delovanje in zmanjšate število napak, kar vodi k večji prepustnosti in hitrejši obdelavi.
Avtomatizacija postopka paletiranja lahko poveča varnost in učinkovitost vaših dejavnosti. S široko paleto možnosti, med katerimi lahko izbirate, boste našli popolno rešitev za različne velikosti, koristne tovore, čase ciklov in potrebe po natančnosti, vse to pa bo zagotovilo, da bodo vaši izdelki obravnavani z največjo skrbnostjo.