Skip to main content
The FANUC ARC Mate/7-9D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 50𝑖D/7L

ARC Mate 50𝑖D/7L je vsestranski robot za obločno varjenje, ki je oblikovan tako, da dvigne raven industrijskega varjenja. Ta robusten, a lahek robot z dosegom do 911 mm in 6-osno prilagodljivostjo zagotavlja natančnost in učinkovitost. Njegova kompaktna oblika zagotavlja enostavno integracijo v obstoječe delovne procese. Z robustno nosilnostjo 7 kg in standardno zaščito IP67 (opcijsko je na voljo zaščita IP69K) se odlično obnese v zahtevnih delovnih okoljih.
Nosilnost robota
7 kg
Doseg robota
911 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Easy Integration (Robot) in black. SVG format.

Enostavna integracija

Zaradi lahke in kompaktne zasnove poenostavite integracijo in zmanjšajte stroške - enostavna rešitev za varjenje.
Pictogram for Work envelope (Robot) in black. SVG format.

Velika delovna ovojnica

Razširite delovno površino in povečajte prilagodljivost z možnostjo obračanja.
Pictogram for Proven Technology (Miscellaneous) in black. SVG format.

Velika ponovljivost za največjo natančnost

Visoka ponovljivost +/- 0,01 mm v kombinaciji s 7 kg nosilnosti je enostavna rešitev za varjenje z majhno obremenitvijo.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardno IP67

Za umazano varjenje ali rezanje je idealen, saj zaščita IP67 na zapestju ščiti robota pred vlago in prahom, izjemno gladke površine pa zmanjšujejo brizganje.
Pictogram for

Opcijsko IP69K

Z opcijsko zaščito IP69K za telo, zapestje in robotsko roko je odporen na čiščenje s paro pod visokim pritiskom.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
7 kg
Doseg robota
911 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP67/IP69K
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67/IP69K
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serija ARC Mate

Izdelan je posebej za aplikacije za obločno varjenje. Raziščite našo serijo ARC Mate zdaj!

Navdihnite se