ARC Mate 120𝑖D/35
Deli
ARC Mate 120𝑖D/35 je robot za obločno varjenje z izjemno hitrostjo in natančnostjo osi, ki zagotavlja visoko delovanje na kompaktni površini. Njegova tanka in lahka oblika zagotavlja večjo prepustnost, kompaktna roka in zapestje pa omogočata maksimalen dostop, kar je idealno za gnečo v proizvodnih okoljih. Gladka površina odbija umazanijo in poenostavlja čiščenje, enostavna namestitev in notranje vodenje kablov pa preprečujeta zatikanje. Z močno nosilnostjo 35 kg ta model brez težav prenaša težke kose in opremo za varjenje, zato je bistven za aplikacije z visoko nosilnostjo.
Nosilnost robota
35 kg
Doseg robota
1831 mm
osi
6
Navdihnite se
Izberi več možnosti tukaj
Aplikacije
Industrije
Popolnoma primeren za vašo aplikacijo
Obločno varjenje
Z industrijskimi roboti lahko avtomatizirate postopek obločnega varjenja in tako povečate natančnost in doslednost ter zagotovite visokokakovostne zvare. Povečajte svojo produktivnost z neprekinjenim delovanjem brez utrujenosti in skrajšajte čas proizvodnje. Izboljšajte varnost z zmanjšanjem izpostavljenosti ljudi nevarnim hlapom in ekstremni vročini. Poleg tega dosežete stroškovno učinkovitost z zmanjšanjem stroškov dela in manjšo potrebo po ponovnih delih.
Rešitve po meri za vašo panogo
Robotika in avtomatizacija za letalsko in vesoljsko industrijo
Napredna robotika FANUC: optimizacija proizvodnih procesov v letalski in vesoljski industriji.
Robotika in avtomatizacija za avtomobilsko industrijo
Odličnost v avtomobilski industriji: Vsestranske rešitve za avtomatizacijo družbe FANUC.
Električna vozila
Nihče nima več izkušenj z avtomatizacijo proizvodnje električnih vozil kot družba FANUC. Zaupajte nam pomoč pri avtomatizaciji vseh vaših proizvodnih procesov električnih vozil.