Skip to main content
The FANUC M-710/20-31C is a lightweight robot designed for handling applications in the medium payload range.

M-710𝑖C/20L

M-710𝑖/20L je večnamenski robot z dolgo roko, oblikovan za učinkovitost in natančnost. Ta 6-osni model odlikujejo tanko zapestje, toga roka in kompaktna zasnova. Odlikuje se pri ravnanju z lažjo nosilnostjo v velikem delovnem prostoru, visoke hitrosti osi pa zagotavljajo izjemno delovanje. Idealen je za upravljanje strojev, brušenje, poliranje, tesnjenje, odrezovanje, rezanje z vodnim curkom in pranje. M-710𝑖C/20L ima zelo dolgo roko J3 s podaljšanim dosegom 3110 mm in impresivno ponovljivostjo ± 0,11 mm. Zaradi zapestja, odpornega na prah in vodo, je idealen za uporabo v zahtevnih okoljih.
Nosilnost robota
20 kg
Doseg robota
3110 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Pripravljeni na zahtevno okolje

Idealna izbira za prašna in vlažna okolja, saj stopnja zaščite IP67 za zapestje in IP54 za telo ščiti robota pred vlago in prahom.
Pictogram for Slender Design (Robot) in black. SVG format.

Oblika kompaktne celice

Za povečanje prilagodljivosti z kompaktno obliko za enostaven dostop tudi v tesnih prostorih.
Pictogram for Motion Flexible (Robot) in black. SVG format.

Največja prilagodljivost

Povečajte prilagodljivost in prihranite prostor s stropno ali kotno montažo.
Pictogram for Miscellaneous-Fast in black, svg format

Največja hitrost in delovanje

Hitre osi in natančni, robustni, namensko izdelani reduktorji in motorji zagotavljajo optimalno delovanje in neprekosljivo zanesljivost.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
20 kg
Doseg robota
3110 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54/IP67
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

Image related to the success story CAMOZZI. Fanuc Italy.

Camozzi Automation, part of the Camozzi Group, is a leading designer and manufacturer of components for industrial automation.

Camozzi has recently implemented three twin-spindle workstations with three FANUC M-710iC robots, which allow maximum production flexibility for the production of the valve body without the need for additional machining, with a substantial reduction in TCO.

M-710

Robot s tankim zapestjem in majhnim obsegom za srednje težka bremena. Raziščite našo serijo M-710 zdaj!

Navdihnite se