The FANUC ARC Mate/12-23D is a robot specifically designed for arc welding.

ARC Mate 120𝑖D/12L

ARC Mate 120𝑖D/12L je robot za obločno varjenje z dolgo roko, ki zagotavlja daljši doseg za večje obdelovance, medtem ko izjemne hitrosti osi in natančnost zagotavljajo optimalne rezultate. Njegova vsestranskost se kaže v zmožnosti zvarjanja velikih delov zaradi podaljšane zgornje roke. Brez težav ohranja čistočo z gladkimi površinami, ki zmanjšujejo nabiranje umazanije. Tanka, ukrivljena roka J2 zmanjšuje motnje, medtem, ko visoka togost zagotavlja odlično ponovljivost. Popolnoma integriran paket varilnih cevi in upravljanje kablov racionalizirata postopke za brezhibno produktivnost.
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
2272 mm
osi
6
Prenos podatkovnega lista

Prednosti za vaše podjetje

Pictogram for ARC Mate 100iD (Robot) in black. SVG format.

Enostavno programiranje

Enostavno programiranje in namestitev zaradi popolnoma integriranega paketa varilnih cevi in sistema za upravljanje kablov, ki preprečuje zatikanje.
Pictogram for Hollow wrist arm cable (Robot) in black. SVG format.

Votlo zapestje za postavitve z veliko gostoto

Izkoristite možnost enostavnega vodenja skozi veliko 57 mm votlo zapestje, ki omogoča popolno artikulacijo za dodatne pripomočke, kot so cevi, senzorji za sledenje šivov ali senzorji vida.
Pictogram for Reach ArcWelding (Robot) in black. SVG format.

Velika delovna površina

Izkoristite najdaljši doseg v seriji ARC Mate, 2 272 mm, za aplikacije za obločno varjenje, pri katerem je doseg bistvenega pomena.
Pictogram for Robot slim arm (Robot) in black. SVG format.

Zmanjšano tveganje za motnje

Zaradi tanke ukrivljene robotske roke, ki je idealna za varjenje v ozkih in težko dostopnih prostorih, je motenj čim manj.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Standardno IP67

Za umazano varjenje ali rezanje je idealen, saj zaščita IP67 na zapestju ščiti robota pred vlago in prahom, izjemno gladke površine pa zmanjšujejo brizganje.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Da bi vam pomagali kar najbolje izkoristiti vaše izdelke, vam ponujamo rešitve za napovedno, preventivno in reaktivno vzdrževanje ter na tisoče delov na povpraševanje v celotnem življenjskem ciklu vašega izdelka.

Tehnične specifikacije

Krmilnik
Krmilnik
R-30𝑖B Plus Controller
Splošne lastnosti
Nosilnost robota
12 kg
Doseg robota
2272 mm
osi
6
Zaščita
standardno/opcijsko ohišje
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Položaj montaže
Tla
Da
pritrditev na strop
Da
kot
Da

Prenesi za dodatne informacije

V naših dokumentih za prenos lahko dostopate do bistvenih tehničnih specifikacij in dragocenih informacij o naših izdelkih, kar vam bo pomagalo pri sprejemanju odločitev in povečalo izkoriščenost izdelkov FANUC.

Odkrijte serijo izdelkov

The FANUC ARC Mate/12-14D is a robot specifically designed for arc welding.

Serija ARC Mate

Izdelan je posebej za aplikacije za obločno varjenje. Raziščite našo serijo ARC Mate zdaj!

Navdihnite se